Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Snelle vergrendeling Snelsluitpennen

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Serie: SR6566

Conische ringen

Conische ringen zijn ideaal voor de bevestiging van lichtgewicht constructies. Ze kunnen ook worden gebruikt als glijring op een draaipunt. Het gebruikte kunststof dat is gebruikt om deze ringen te maken kan worden gesteriliseerd waardoor ze ideaal zijn voor wetenschappelijke en medische toepassingen.

Voor montage of demontage van de ringen is geen speciaal gereedschap vereist. Ze kunnen snel en gemakkelijk worden aangebracht.

  • Materiaal: polyoxymethyleen (POM)
  • Kleur: naturel

Veervergrendelpennen - Trekring/handmatig inklapbaar

Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.

De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.

Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.

  • Materiaal behuizing: vernikkeld staal
  • Materiaal pin: rvs


Serie: SR5407

Vergrendelpennen - Met kraag

Het Essentra assortiment vergrendelpennen met kraag is voorzien van een flens met schroefgaten voor extra bevesting. Ze zijn ideaal voor gebruik op dunne materialen.

Serie: SR6571