Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Borgbouten - Cilindrische ondersteuning
Serie: SR6566
Spiralguard is geschikt voor de bescherming van de meeste soorten hydraulische, pneumatische en industriële slangen in een groot aantal bedrijfstakken. Het heeft een uitstekend herstelgeheugen om de dekking van de slang te maximaliseren en pletten te voorkomen. Is zeer bestendig tegen schuren en heeft zich bewezen onder moeilijke omstandigheden. Daarnaast is het UV-bestendig. Spiralguard is geschikt voor de bescherming van individuele slangen of bundels van meerdere slangen en wordt geleverd in dozen voor eenvoudige opslag.
Serie: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.
De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.
Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.
Het Essentra assortiment vergrendelpennen met kraag is voorzien van een flens met schroefgaten voor extra bevesting. Ze zijn ideaal voor gebruik op dunne materialen.
Serie: SR6571
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.