Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Snelsluitpennen T-bouten

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Vergrendelpennen - Met kraag

Het Essentra assortiment vergrendelpennen met kraag is voorzien van een flens met schroefgaten voor extra bevesting. Ze zijn ideaal voor gebruik op dunne materialen.

Serie: SR6571

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Serie: SR6566

Veervergrendelpennen - Trekring/handmatig inklapbaar

Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.

De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.

Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.

  • Materiaal behuizing: vernikkeld staal
  • Materiaal pin: rvs


Serie: SR5407

T-bout slangklemmen

Het assortiment van T-bout slangklemmen voldoet aan de DIN 3017-norm. Deze zijn ontworpen voor de bevestiging van hogedrukbuizen en -leidingen. Ze bestaan uit een sterke constructie met volledige bussen. De AISI 304/W4-versie heeft een band met gebogen randen zodat de rand niet in de slang kan snijden. De brug, stevige ringen en drie las punten zorgen voor stevigheid en extra veiligheid en de verhoogde schroefkop vereenvoudigt het vastdraaien. Schroef met C7 zeskantkop vergemakkelijkt het aandraaien en verwijderen



Serie: SR6122, SR6101