Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506
Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.
Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.
Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.
Fixeerscharnieren zijn weerstandsscharnieren die elke 30 geprofileerd zijn waardoor de panelen zonder extra onderdelen in bepaalde posities blijven staan. Het aandraaimoment is op de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd Gemaakt van geanodiseerd aluminium met een keuze aan afwerkingen voor een esthetisch effect. Er zijn verschillende aandraaimomenten verkrijgbaar.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.