Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Permanent Tape

 (13 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip foamtape Rollen

Deze foam is een antislip-foamproduct dat eenzijdig gecoat is met een permanente kleeflaag met hoge kleefkracht. Gebruik voor tegenmatten of aan de onderkant van displays om uitglijden te voorkomen. Specificaties: Kleeflaag: op rubber gebaseerd permanent aan één zijde (niet aanbevolen in toepassingen met blootstelling aan UV-straling). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 175F. Toepassingen: tegenmatten. Muismatten. POS-displays. Schapbekleding. Kleine huishoudelijke apparaten. Kantoorproducten

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 1-zijdig verwijderbaar - Remo One®

Remo One® is dubbelzijdig klevende perm-/pelfoamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: enkelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber, verwijderbare lijm aan montagezijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden Tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik. Schapstoppers en wobblers.

Dubbelzijdige rollen foamtape - 1-zijdig verwijderbaar - Remo one®

Remo One® is dubbelzijdig klevende foamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden, tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik, schapstoppers en wobblers, korte Rollen zijn handig om bij te sluiten in pakketten met allerlei soorten promotionele of tijdelijke borden.

Dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht

Film tape stukken - DK film rubber

DK film is een dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht en een rubberen kleefstof. Op rubber gebaseerde kleefmiddelen hebben een goede aanvangskleefkracht en zijn ontworpen om zich aan veel verschillende soorten oppervlakken, inclusief ondergronden met lage oppervlakte-energie, te hechten. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op rubberbasis (niet aanbevolen voor blootstelling aan direct UV-licht). Toepassingen: naambordjes, verpakkingen en binderij, bewegwijzering, POS-displays, golfkartonnen mappen/dozen en kunststof bevestigingsmiddelen, om een paar te noemen.

High bond tape op rol

Duraco High Bond® Tapes zijn hoogwaardige tapes met een acryl foam kern die geschikt zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen. High Bond-tapes zijn bestand tegen sabotage, ideaal voor het hechten van ongelijke metalen en uitstekend bestand tegen temperatuurcycli. Verkrijgbaar in 4 kleuren: helder, wit, grijs en zwart. Het heldere materiaal is ideaal voor toepassingen met helder acryl en glas. Specificaties: Kleeflaag: permanente kleeflaag met acrylfoam kern. Temperatuurbereik service: -20F tot 300F applicaties. Toepassing: vervang mechanische bevestigingen in huishoudelijke en commerciële apparatuur Ontwerp: naadloze bevestiging van decoratieve panelen. Elektronica: lcd-displays, draagbare elektronische installaties, data-behuizingen. Promotie van evenementen: naadloze montage van banners en installatie van bewegwijzering. HVAC: vervang mechanische bevestigingen en lassen in verwarmings- en airco-installaties

Metaaltape

Duraco staaltape voor magneten bestaat uit niet-gemagnetiseerde staalplaat ontworpen om magneten aan te trekken. Breng de kleeflaag aan op het gewenste oppervlak en hecht er simpelweg magneten aan.

Permanente dubbelzijdige foamtape stukjes - Dikke Twin Stick

Dikke Twin Stick schuimblokken met permanente kleeflaag aan beide zijden. Kan worden gebruikt voor een duurzaam 3-D-effect. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Toepassingen. Lichtgewicht toepassingen of het vullen van gaten. Voegt 3D-effecten toe. Sterke hulp voor displays. Opvallen

Permanente dubbelzijdige foamtape stukjes - Twin Stick

Twin Stick is favoriet voor het maken van POS-displays en bewegwijzering. Het flexibele foam vult gaten en zorgt ervoor dat ook onregelmatige oppervlakken toch aan elkaar worden gehecht. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating.

Permanente dubbelzijdige rollen foamtape - Dubl Kote Acryl

Dubl Kote Acrylic is een veelzijdige dubbelzijdige schuimtape die aan beide zijden is gecoat met acrylkleefstof. Het is ideaal voor handmatige of geautomatiseerde toepassing. Flexibel voor het opvullen van holle ruimten en vervormbaar om onregelmatige oppervlakken te verbinden. Acryllijmen zijn UV-stabiel en bieden een goede weerstand tegen kunstofweekmakers. Specificaties: Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 175F Toepassingen. Bewegwijzering voor binnen en buiten, einddoppen, kopteksten, luchtverfrissers, beschermranden, lichtgewicht spiegelbevestiging.

Permanente dubbelzijdige rollen foamtape - Dubl Kote Rubber

Dubl Kote is een veelzijdige dubbelzijdige schuimtape die aan beide zijden is gecoat met rubberkleefstof. Het is ideaal voor handmatige of geautomatiseerde toepassingen. Flexibel voor het opvullen van holle ruimten en vervormbaar om onregelmatige oppervlakken te verbinden. Ontworpen om te hechten op verschillende oppervlakken zoals golfkarton, hout, poedercoating, glas en laagenergetische kunststoffen. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 150F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1 lb per 1 vierkante inch tape. Toepassingen. Tijdelijk, semi-permanente en permanente displays, kunststof extrusies, kabelmanagement, bewegwijzering, einddoppen, koppen, hechten van oppervlakken met structuur

Veiligheids- en waarschuwingstape - Op rol

Tapes en kleefmiddelen 3M ™ Vinyl-tape 471/766 zijn ideaal voor veel verschillende toepassingen zoals kleurcodering, slijtagebescherming, decoratie, verzegeling, oplappen, bundeling, verpakking en andere algemene toepassingen. Gebruikt voor verfmarkering

Zelfklevend magnetische tape - Op rol

Magnetische tapes zijn een flexibel magnetisch materiaal die aan één kant zijn voorzien van een permanente kleeflaag. Onze zelfklevende magnetische tape kan zijn hechtende kwaliteiten zelfs na een lange gebruiksduur behouden. Magnetische taperollen zijn verkrijgbaar met kleefmiddelen voor interne en externe toepassingen: Interne kleefmiddelen zijn op rubberbasis en hebben een stevige initiële hechting. Externe kleefmiddelen zijn op acrylbasis en geschikt voor flexibele plastics of blootstelling aan zonlicht in de buitenlucht.