Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
De siliconen pluggen van Essentra hebben een grote verscheidenheid aan toepassingen en zijn geschikt voor algemeen gebruik. Door de taps toelopende vorm, kan de conische rubber plug gemakkelijk aangebracht worden, en weer verwijderd worden. De bolvormige zijkanten van de siliconen plug zorgen voor een stevige passing en een correcte afsluiting. Bij Essentra Components kunt u gratis monsters bestellen voordat u de definitieve order plaatst, om zeker te zijn van de oplossing die het beste bij u past!
Bedekte tapse pluggen zijn ontworpen om een goede pasvorm te garanderen dankzij de bolle zijkanten en beschermen tegen verontreinigingen, vuil en schade. Het heeft een drukbevestiging waardoor het gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen is.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder blinde gaten, kokers, meubilair of aftakdozen. Ze zijn herbruikbaar dankzij het materiaal waarvan ze gemaakt zijn, zonder de effectiviteit van de afdichting aan te tasten.
Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan