Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Universele gaffels

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Dubbele kruiskoppelingen - Ongeboorde massieve uiteinden

Deze dubbele kruiskoppelingen met ongeboorde massieve uiteinden zijn mechanische componenten die worden gebruikt wanneer aanzienlijke buighoeken nodig zijn of wanneer twee assen ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Zijn uitgesproken vorm maakt het perfect voor veeleisende toepassingen die een hoge koppel vereisen, is bestand tegen slijtage en mogelijkheid om aanzienlijke afwijkingshoeken te verduren.

Ze zijn bestand tegen een enorme belasting en bieden langdurige prestaties in moeilijke werkomstandigheden. Het heeft een maximale aandrijfsnelheid van 1000 tpm voor de kogelgewrichten.

Het kan tot 45 graden per koppeling buigen, is nauwkeurig en stil, en beweegt soepel. Het kan met behulp van gepast gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.

  • Wordt gebruikt voor buighoeken of wanneer twee assen ten opzichte van elkaar verschoven zijn.
  • Het heeft een maximale aandrijfsnelheid van 1000 tpm voor de kogelgewrichten.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
  • Wordt gebruikt in industriële machines en transportsystemen.
Materiaal: RVS 304 Serie: SRR3697

Enkele kruiskoppeling - Ongeboorde massieve uiteinden

Deze enkele kruiskoppelingen met ongeboorde massieve uiteinden worden gebruikt wanneer roterende mobiliteit en flexibiliteit tussen massieve en ongeboorde assen nodig zijn. Ze bieden een sterke en betrouwbare verbinding ideaal voor zware toepassingen.

Ontworpen om koppel en rotatie tussen twee niet uitgelijnde assen over te brengen terwijl verkeerde uitlijning wordt aangepakt, met een maximale aandrijfsnelheid van de koppeling van 1000 tpm. Ze zijn gemaakt voor het leveren van vloeiende en betrouwbare rotatie, terwijl wrijving en slijtage wordt beperkt.

Het kan tot 45 graden per koppeling buigen, is nauwkeurig en stil, en werkt soepel. Het kan met behulp van specifiek gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen omvatten automotive aandrijfassen, industriële machines en besturingssystemen.

  • Het draagt koppel en rotatie tussen twee niet uitgelijnde assen over, met een maximale aandrijfsnelheid van de koppeling van 1000 tpm.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
  • Wordt gebruikt in automotive aandrijfassen, industriële machines en besturingssystemen.
Materiaal: RVS 304 Serie: SRR3695

Enkele kruiskoppelingen

Deze enkele kruiskoppelingen worden gebruikt wanneer roterende mobiliteit en flexibiliteit tussen verkeerd uitgelijnde assen nodig zijn. Het draagt koppel over tussen twee niet-uitgelijnde assen, terwijl de hoekafwijking aangepakt wordt.

Ze zijn ontworpen om koppel over te dragen en de lengte aan te passen, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as mogelijk zijn. De aandrijfsnelheid van kruiskoppelingen met glijlagers is bovendien beschikbaar voor 1000 tpm en 4000 tpm. Is bestand tegen zware belasting en biedt consistente prestaties in ruwe omstandigheden.

Beschikbaar met eenvoudige of naaldrollagers die levenslang gesmeerd zijn en geen onderhoude vereisen. Boringen met sleutel of vierkante boringen zijn op aanvraag beschikbaar. Het kan tot 45 graden per koppeling buigen. Ze zijn nauwkeurig en stil, en werken soepel. Het kan met behulp van specifiek gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.

  • Wordt gebruikt in industriële machines en transportsystemen.
  • De aandrijfsnelheid van kruiskoppelingen met glijlagers is beschikbaar voor 1000 tpm en 4000 tpm.
  • Beschikbaar met eenvoudige of naaldrollagers die levenslang gesmeerd zijn en geen onderhoud vereisen.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
Materiaal: RVS 304, Staal Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688