Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(35 productgroepen)
Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat
Onze sluitplaten zijn ideaal voor snappers die standaard zonder sluitplaat worden geleverd of als er extra sluitplaten nodig zijn.
Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.
Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.
Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.
De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.
Swell grendels zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor toepassingen die uitlijning en trillingsdemping vereisen. Afhankelijk van de kozijndikte wordt een keuze voor uitsnede gemaakt vereist.
Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.
Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)
Ultradunne inschroefbare magneetsnappers zijn ideaal voor beperkte ruimtes. Ze zijn gemaakt van vernikkeld staal met een sterke neodymium magneet.
Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.
Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.
Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.
NEMA-gecertificeerde spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.