Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Stapelkolommen en spoelafstandshouders van glasvezel zijn van zwart nylon 6/6 met UL94 V0-classificatie. Deze glasvezelaccessoires worden gebruikt voor het stapelen van glasvezelspoelen of om afstand te creëren tussen de glasvezelspoelen en de printplaat.
Tules met membraandoorvoer en plaatbevestiging zijn geschikt voor gebruik in combinatie met ons assortiment modulaire platen met kabelingang. U vindt deze in ons assortiment met kabeldoorvoersystemen. Samen, bieden zij een aanpasbare oplossing om in korte tijd kabels in de wand van een behuizing te plaatsen zonder dat daar gereedschap voor nodig is. De modulaire structuur (maximaal 5 afzonderlijke rijen met in totaal 25 tules) biedt een volledig flexibele oplossing waarmee gebruikers ons assortiment met gesplitste tules met membraandoorvoer met plaatbevestiging kunnen toevoegen en/of verwijderen. De tules zijn verkrijgbaar voor acht verschillende kabeldiameters en zijn te vinden in ons assortiment met tules met membraandoorvoer.
Geschikt voor toepassingen waar de ruimte beperkt is en waar flexibiliteit en uitstraling van belang zijn. Snel en gemakkelijk te bevestigen zonder gereedschap. Stofdicht en eenvoudige montage. Geschikt voor gaten zonder schroefdraad.
Deze kabeldoorvoertules worden bevestigd aan de paneelrand voor eenvoudige toegang. Deze doorvoertules zijn verkrijgbaar in 3 stijlen; in zowel siliconenrubber als nylon. Ze zijn geschikt voor verschillende kabelvormen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan