Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Het assortiment van schroef/lasbare verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen en biedt een tweedelige montageoplossing waarbij het kozijndeel wordt vastgeschroefd en het deurdeel met een moer op de gelaste stijl van de deur wordt gemonteerd. Door het gebruik van een pin kan de deur worden verwijderd voor gemakkelijke toegang. Ze zijn geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen.
Het assortiment verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen. Ze worden bevestigd met schroeven en hebben een verwijderbare pen om de deur van het frame te kunnen tillen voor gemakkelijke toegang.
Verborgen scharnieren waarbij linkshandige en rechtshandige toepassing mogelijk is. Uitermate geschikt voor metalen behuizingen en machinekappen. Meerdere types verkrijgbaar in verzinkt staal of roestvrij staal AISI 304.
Dit assortiment met T-grepen is het meest geschikt voor deurkasten met grote panelen. Het rvs materiaal en IP65- classificatie maken deze heavy duty sloten geschikt voor gevaarlijke omgevingen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.