Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Het assortiment van schroef/lasbare verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen en biedt een tweedelige montageoplossing waarbij het kozijndeel wordt vastgeschroefd en het deurdeel met een moer op de gelaste stijl van de deur wordt gemonteerd. Door het gebruik van een pin kan de deur worden verwijderd voor gemakkelijke toegang. Ze zijn geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen.
Het assortiment verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen. Ze worden bevestigd met schroeven en hebben een verwijderbare pen om de deur van het frame te kunnen tillen voor gemakkelijke toegang.
Verborgen scharnieren waarbij linkshandige en rechtshandige toepassing mogelijk is. Uitermate geschikt voor metalen behuizingen en machinekappen. Meerdere types verkrijgbaar in verzinkt staal of roestvrij staal AISI 304.
Het assortiment wormwiel slangklemmen bestaat uit twee soorten klemmen. Een bandbreedt van 9mm met een aanbevolen maximaal aanhaalmoment van 3.0Nm en een bandbreedte van 12mm met een aanbevolen maximaal aanhaalmoment van 5.0Nm. Het zijn stevige banden die betere slangbescherming bieden dan het geperforeerde alternatief. Hij is gemaakt van een spotgelaste behuizing en door de C7 zeskantkop kunnen standaard hulpmiddelen worden gebruikt voor bevestiging en verwijdering. De AISI 304/W4-versie heeft een gestempelde band met gebogen randen i.p.v. een geperforeerde band, om slangvervorming voorkomen bij het klemmen van een flexibele rubberen slang
Series Code: SR6121, SR6100
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.