Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Spiralguard is geschikt voor de bescherming van de meeste soorten hydraulische, pneumatische en industriële slangen in een groot aantal bedrijfstakken. Het heeft een uitstekend herstelgeheugen om de dekking van de slang te maximaliseren en pletten te voorkomen. Is zeer bestendig tegen schuren en heeft zich bewezen onder moeilijke omstandigheden. Daarnaast is het UV-bestendig. Spiralguard is geschikt voor de bescherming van individuele slangen of bundels van meerdere slangen en wordt geleverd in dozen voor eenvoudige opslag.
Serie: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
Het assortiment van schroef/lasbare verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen en biedt een tweedelige montageoplossing waarbij het kozijndeel wordt vastgeschroefd en het deurdeel met een moer op de gelaste stijl van de deur wordt gemonteerd. Door het gebruik van een pin kan de deur worden verwijderd voor gemakkelijke toegang. Ze zijn geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen.
Serie: SR5545
Het assortiment verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen. Ze worden bevestigd met schroeven en hebben een verwijderbare pen om de deur van het frame te kunnen tillen voor gemakkelijke toegang.
Serie: SR5468
Verborgen scharnieren waarbij linkshandige en rechtshandige toepassing mogelijk is. Uitermate geschikt voor metalen behuizingen en machinekappen. Meerdere types verkrijgbaar in verzinkt staal of roestvrij staal AISI 304.
Serie: SR5510
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.