Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(8 productgroepen)
Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment ventilatie passchroeven heeft een knoopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is en de precisieschouder laat nauwkeurige montage toe. Ze zijn gemaakt van rvs.
Dit assortiment Geventileerde schroeven is voorzien van een inbuskop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wordt idealiter gebruikt wanneer niet veel ruimte beschikbaar is.
De holle kern van de schroeven werkt als een ventilatiesysteem. Het assortiment voldoet aan DIN 912 (met centrale ventilatie) en is gemaakt van ultrasoon gereinigd austenitisch RVS dat zeer goed bestand is tegen corrosie, een goede sterkte biedt en goed bewerkt kan worden.
Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een inbusknopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is. Ze zijn gemaakt van rvs.
Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een zeskantkop. Ze zijn gemaakt van rvs.
Het assortiment van schroef/lasbare verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen en biedt een tweedelige montageoplossing waarbij het kozijndeel wordt vastgeschroefd en het deurdeel met een moer op de gelaste stijl van de deur wordt gemonteerd. Door het gebruik van een pin kan de deur worden verwijderd voor gemakkelijke toegang. Ze zijn geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen.
Het assortiment verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen. Ze worden bevestigd met schroeven en hebben een verwijderbare pen om de deur van het frame te kunnen tillen voor gemakkelijke toegang.
Verborgen scharnieren waarbij linkshandige en rechtshandige toepassing mogelijk is. Uitermate geschikt voor metalen behuizingen en machinekappen. Meerdere types verkrijgbaar in verzinkt staal of roestvrij staal AISI 304.
Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een verzonken machinekop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is. Ze zijn gemaakt van rvs.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.