Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RoHS Verstelbaar Standaard

 (6 productgroepen)


Bladscharnieren - Mannelijk schroefdraad

De bladscharnieren met mannelijk schroefdraad hebben een vlak blad dat het meest geschikt is voor verzonken deuren. Dit scharnierenassortiment voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen en draadmaten om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.

Serie: SR5330

Bladscharnieren - Schroef /bouten

Deze collectie bladscharnieren heeft een blad-stijl ontwerp dat een groot contactoppervlak biedt, voor verhoogde stabiliteit en belastingverdeling. In tegenstelling tot typische scharnieren wordt een schroef- en plugbevestigingssysteem gebruikt om een eenvoudige en veilige installatie op deuren, panelen en behuizingen te garanderen.

De schroef biedt een veilige bevestiging, terwijl de stud versterking toevoegt, waardoor ze uitstekend zijn voor toepassingen die regelmatig gebruik en betrouwbaarheid op lange termijn vereisen.

Vaak gebruikt in zware deuren, machines, toegangsdeuren en auto-assemblages.

  • Kan de strenge bedrijfsomstandigheden van generatoren weerstaan.
Materiaal: RVS, Staal, Zinklegering, Polyamide, Gegoten zinklegering, PA Kleur: Staal, Zilver, Zwart, Chroom Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.

Serie: SR5506 ,SR5562

Compressie slot - Verstelbaar/Vleugelknop

Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.

Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.

Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering met rubberen pakking
  • Afwerking: zwarte poedercoating
  • DIN-EN 1774 classificatie
  • RoHS-conform
  • IP65 standaard

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart


Serie: SR5090

Verstelbare draai-span sloten met T-greep

Verstelbare spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen. Ze zijn verkrijgbaar in versies met of zonder slot.