Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Volledige flensbeschermers Zeskantmoeren

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Zeskantige stalen moeren

Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Ze worden gebruikt met stalen of RVS draadspindels voor lage rotatiesnelheden, handmatige controle, klem- of vergrendelingsfuncties en de opvang van ballast.

Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard stalen zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.

  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
  • Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging.
  • Wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm: