Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Kabelbinders met dubbele sluitingen zijn ontworpen om een rondere vorm rond de kabelbundel te creëren. Het staartje van de binder gaat parallel aan zichzelf de kop in, wat het druppeleffect van standaard kabelbinders voorkomt.
Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Onze multifunctionele zwenkwielen zijn een ideale keuze voor machines, kasten, draagbare apparatuur en transport. Beweeg en positioneer grote apparatuur gemakkelijk met één hand. Het wiel is gemaakt van zwart polyamide en heeft een aluminium behuizing. Er is een reeks fittingen en aanpassingen beschikbaar, met een draagvermogen tot 1500 kg.
Een ideale keuze voor de voedings- en horecabranche. Deze cateringwielen zullen waarschijnlijk worden gebruikt op apparatuur, zoals: hostess trolleys, ovens en andere draagbare kookgerei, afvalbakken, keukenkasten, opbergrekken. Ons assortiment omvat banden gemaakt van materialen zoals: polyurethaan, roestvrij staal en nylon. Er is een reeks aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.