Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

ANSI Zelfklevende flensbeschermers

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Flensbeschermers met een verhoogd oppervlak hebben een eenvoudig te verwijderen en te plakken zelfklevende achterkant. De speciale lijm hecht veilig en laat onder normale toepassingsomstandigheden geen residu achter.

De beschermingen zijn schijfvormig en bieden volledige oppervlaktebescherming. Het assortiment is geschikt voor flenzen met DIN- en ANSI-specificaties. Verkrijgbaar met gaten voor zandstralen in de binnenboring en een standaarddikte van 1,5 mm.

De schijven zijn ozon- en weersbestendig en bieden ook weerstand tegen benzine, olie en niet-oxiderende zuren. Daarnaast zijn ze bestand tegen temperaturen van -15C tot +70C.

Geen bevestigingsartikelen vereist.

  • Materiaal: rubber
  • Kleur: zwart




Serie: SR1361

Zelfklevende volledige flensbeschermers

Zelfklevende volledige flensbeschermers zijn voorzien van een speciaal kleefmiddel voor sterke hechting, dat onder normale omstandigheden geen residu achterlaat. Het PE-materiaal heeft een zelfklevende achterkant, met een pel en plak-ontwerp en voldoet aan ANSI B16.5 en ASME B16.47-specificaties voor flenzen van 150 lb.



Serie: SR1373