Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Doorzichtige sluitzegels bestaan uit doorzichtige zelfklevende afsluitschijfjes op acrylbasis. Verkrijgbaar met een verwijderbare of een permanente kleeflaag.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Raamafdichtingen met S-profiel zijn eenvoudig te monteren en worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van ramen en inspectiepanelen. Over het algemeen worden ze gebruikt in lichtgewicht toepassingen en zijn ze ideaal wanneer glazen of acrylpanelen niet aan hoge druk of aan weersinvloeden worden blootgesteld. Toleranties ISO 3302-1 1996 Klasse E-2. De rest van het assortiment raamafdichtingen is een gemakkelijk te monteren beglazingsoplossing en biedt een effectieve weerbestendige afdichting. Deze pakkingen kunnen worden gebruikt in veeleisende omgevingen. Dit assortiment raamafdichtingen is gemaakt van massief zwart EPDM.
Glue Dots zelfklevende dotjes zijn drukgevoelige patronen van lijm op rubberbasis die onmiddellijke hechting bieden. Glue Dots zijn verkrijgbaar in lage, gemiddelde en hoge profielen en verschillende kleefniveaus en ze kleven veiliger en sneller dan warme lijm.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan