Menu Search

We vonden 11 producttypes voor Kabelclips, Zwenkgrepen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kabelclips

Lijst Rooster

Draadclip met schroefbevestiging

Draadclips met schroefbevestiging om kabels op hun plek te houden. Verkrijgbaar in twee verschillende types.

Kabelclips met open arm

Eenarmige, flexibele kabelklemmen om draden gemakkelijk vast te klemmen, terwijl ze toch toegankelijk blijven indien nodig. Verkrijgbaar met of zonder vinylcoating.

Kabelclips voor DIN rails

Kabelclips met railbevestiging worden gebruikt voor alle gebruikelijke DIN-railprofielen. De clips zijn licht en er is geen installatiegereedschap nodig. Dit is een kabelbeheeroplossing voor de lange termijn die achteraf kan worden aangebracht op uw huidige installatie.

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, U-vormig

Kabelklemmen met schroefbevestiging zijn ideaal voor het bevestigen van uw gebundelde kabels en het U-vormige ontwerp maakt installatie en verwijdering van uw kabels eenvoudig.

Vergrendelingen met mini zwenkgreep

Een zwenkgreep is een type draaigreep die vooral wordt gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en andere objecten met toegangshardware.

Ons assortiment vergrendelingen met mini-zwenkgreep zijn perfect voor kleine kasten en behuizingen met een enkele sluitpunt. Dit zijn goede ruimtebesparende opties door het kleinere greepformaat. De grepen zijn verkrijgbaar in een scala aan stijlvolle afwerkingen, en zijn leverbaar met een ovale of rechthoekige greep.

Een vergrendeling met mini-zwenkgreep wordt toegepast in de industrie en de bouw waar kastdeuren gemakkelijk toegankelijk moeten zijn.

  • Materiaal greep en behuizing: gegoten zinklegering, zamak en nylon
  • Afwerkopties voor greep: zwarte poedercoating, verchroomd en zwarte polyamide

Omega kabelclips

Kabelklem voor kabeldiameter tot 7.5 mm voor installatie in een gat met een diameter van 6.2 mm. Door het gespleten ontwerp kan de klem achteraf worden aangebracht.

Vergrendelingen met zwenkgreep

Een zwenkgreep is een type draaigreep die vooral wordt gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en andere objecten met toegangshardware.

Ons assortiment vergrendelingen met zwenkgreep is ideaal voor kasten en behuizingen met een standaard formaat en kan met meerdere vergrendelpunten worden toegepast.

Een vergrendeling met zwenkgreep wordt toegepast in de industrie en de bouw waar kastdeuren gemakkelijk toegankelijk moeten zijn.

  • Opties verkrijgbaar met hangslot en met slot plus sleutel.
  • Materiaal: zinklegering en polyamide (PA)
  • Afwerkingsopties voor de greep: mat, e-coat, zandgestraald verchroomd, glanzend chroom en poedercoating
  • Kleuren: chroom, zwart en naturel


Serie: SR5537

Veerclips

Deze veerclips zorgen voor een veilige bevestiging van draden aan een paneel. Ze zijn verkrijgbaar met schroefbevestiging of als inklikmodel.

Serie: SR2173

Verstelbare draadclips

Verkrijgbaar in 2 types. Maak kabels vast met een riem aan een paneel van 3mm met een drukbevestiging. Type 1 heeft een anti-rotatiepin om de band op zijn plaats te houden en beweging te voorkomen.

Zadelclips - Drukbevestiging/nylon

Dit assortiment drukbare gesplitste kabelklem bevestigt draden aan een paneel en vergrendelt ze wanneer ze op hun plaats worden geklikt.

Zelfklevende draadclip

De zelfklevende draadclip is ontworpen om kabels, draden en staven stevig op hun plaats te houden. de draadclip heeft een flexibele arm die rond de bundel buigt. Kan eenvoudig aan verschillende oppervlakken worden verbonden, zoals muren, plafonds en vloeren, zonder dat er speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.

Het is duurzaam, licht en gebruiksvriendelijk. Wordt gebruikt in de automotive-, medische en elektrische industrie en voor kantoortoepassingen.

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzending; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

  • Materiaal: zacht staal, aluminium, PA
  • Kleur: wit, zilver, naturel
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2