Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,9128 zł - 19,9128 zł | 6 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Brak blokady
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
31,5007 zł - 31,5007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
33,2145 zł - 33,2145 zł | 1 Na stanie |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Brak blokady
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
43,2838 zł - 43,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Brak blokady
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
31,8075 zł - 31,8075 zł | 1 Na stanie |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
37,2458 zł - 37,2458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
57,1028 zł - 57,1028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Brak blokady
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
29,3411 zł - 29,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
30,6942 zł - 30,6942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
10196311 | 39,5746 zł - 39,5746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|
31,1939 zł - 31,1939 zł | 6 Na stanie |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
35,8235 zł - 35,8235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
55,3877 zł - 55,3877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
47,9413 zł - 47,9413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
54,4676 zł - 54,4676 zł | 30 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
44,2739 zł - 44,2739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Brak blokady
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
114,8616 zł - 114,8616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Brak blokady
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
27,7635 zł - 27,7635 zł | 4 Na stanie |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
31,8075 zł - 31,8075 zł | 10 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
34,1297 zł - 34,1297 zł | 3 Na stanie |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Brak blokady
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.