Menu Procurar

A nossa gama alargada de tampas e tampões

Com mais de 140 anos de experiência combinada em fabricação e uma produção combinada de 2,1 mil milhões de peças na Europa, a aliança entre a Essentra e a BMP TAPPI traz uma experiência valiosa para o fabrico de tampas e tampões.

Produtos em destaque

NOVO
Tampas e tampões cónicos - padrão

NOVO
Tampões Slottex

NOVO
Tampas de tubo de tamanho padrão

NOVO
Patins e inserções quadrados

NOVO
Tampões de proteção paralela

Tampões de proteção roscadas - roscas UNF

NOVO
Protetores de flange de face cheia com tirantes

NOVO
Patins de pressão

NOVO
Tampões de puxar com pega central

Tampões cónicos de alta temperatura

NOVO
Protetores de face - barrilados

NOVO
Patins e inserções redondos - acabamento cromado

Características da gama

Mais de 45 000 produtos em stock
Disponível para envio rápido

CAD gratuitos
Desenhos 2D e 3D disponíveis

Amostras grátis
Experimente antes de comprar

Soluções personalizadas
Para atender às suas necessidades individuais

Com uma grande seleção de novos produtos que se encontram entre os 45 000 produtos em stock, um profundo conhecimento da indústria e experiência na área da moldagem por injeção, podemos oferecer um serviço sem complicações, desde o desenvolvimento de um conceito inovador até ao seu teste e ao fornecimento à sua organização.

Oferecemos uma solução completa para satisfazer as suas necessidades técnicas, com inovação reativa e capacidades de fabrico na Europa.

Proteção para as principais aplicações

Proteção hidráulica

As nossas gamas de proteção de acessórios hidráulicos foram concebidas para proteger as roscas dos pontos de ligação, tais como acoplamentos ou conectores de derivação. A falta de proteção pode potencialmente criar uma anomalia que pode resultar na falha da mangueira, na falta de controlo dos sistemas hidráulicos e em riscos para a saúde do operador.

As nossas gamas oferecem diferentes padrões de rosca e designs adaptados a ferramentas manuais ou mecânicas.

Veja a nossa gama

Armazenamento e proteção em trânsito

Proteger os seus componentes em diferentes fases do seu processo exige considerações meticulosas. É fundamental compreender em que fase do processo se encontra, seja no fabrico, nos ensaios, no armazenamento ou no transporte. A Essentra oferece uma gama de tampas e tampões adaptados a estas fases.

A nossa gama de tampas e tampões cuidadosamente concebidos permite-lhe uma aplicação fácil, uma remoção rápida e flexibilidade em termos de tamanhos e cores. Verifique os seus requisitos e encontre a sua correspondência solicitando amostras gratuitas.

Veja a nossa gama

Proteção de mascaramento e tratamento de superfície

Qualquer atividade de tratamento de superfície implica requisitos complexos que resultam num acabamento visual imaculado e na proteção de pontos de contacto essenciais contra pingos de tinta e contra a corrosão que, se não forem protegidos, podem comprometer um projeto.

A Essentra tem uma solução através das suas vastas gamas de tampas e tampões, mas também da escolha de materiais para satisfazer as condições de trabalho rigorosas das aplicações de tratamento de superfícies.

O tamanho, o desempenho do material, o design e o stock são importantes. Entre em contacto connosco - temos tudo e, se não tivermos, podemos criá-lo para si.

Veja a nossa gama

Proteções para tubos e flanges

Expostos a condições de trabalho hostis e perigosas, os tubos e as flanges requerem uma proteção específica para evitar a contaminação, a corrosão e os danos nos pontos de soldadura.

As tampas e os tampões Essentra garantem a proteção das extremidades e do bisel dos tubos durante o fabrico, o armazenamento e o transporte.

As nossas gamas de proteção de flanges garantem que a face e a face elevada são protegidas contra amolgadelas, riscos e ferrugem antes de serem aparafusadas.

Veja a nossa gama

Proteção e acabamento do fabrico de metais

O fabrico de metal consiste em transformar chapa metálica num design utilizando várias técnicas de flexão, corte, perfuração e soldagem. O processo resulta num acabamento bruto e deixa a superfície sem rosca aberta à corrosão e arestas afiadas.

A Essentra oferece componentes para a indústria de móveis, desde inserções de tubos com apelo estético a passa-fios para apoio à gestão de cabos.

Veja a nossa gama

Faça download do minilog com as nossas tampas e tampões para ver a nossa seleção alargada de produtos.

Visualizar o minilog

Apoiar as suas metas de sustentabilidade

Estamos empenhados em apoiar os nossos clientes a alcançarem os seus objetivos e metas de sustentabilidade, desenvolvendo soluções de componentes industriais sustentáveis para eles. Temos metas ambiciosas para reduzir as nossas emissões, validadas e aprovadas pelo SBTi, como estando em consonância com uma trajetória 1,5 °.

Os nossos objetivos baseados na ciência:

  • Alcançar zero emissões líquidas nas nossas próprias operações até 2040 e em toda a nossa cadeia de valor até 2050
  • Até 2030, reduzir para metade as emissões nas nossas operações e reduzir as emissões da nossa cadeia de valor (âmbito três) em 55% por GBP de valor acrescentado

Fabrico de componentes mais sustentáveis

O conteúdo reciclado é utilizado como padrão numa gama de mais de 7000 dos nossos produtos globalmente e muitas das nossas novas gamas de proteção geral da BMP estão disponíveis em materiais reciclados.

Continuamos a investir em inovação com o nosso novo Centro de Excelência, Investigação e Desenvolvimento.

Comprometemo-nos a:

  • 50% das matérias-primas provenientes de fontes sustentáveis até 2030 em todas as nossas gamas de polímeros
  • 100% das matérias-primas provenientes de fontes sustentáveis até 2030 em todas as nossas gamas de selos de proteção e de segurança gerais.

Fale com os nossos especialistas