Menu Procurar

Encomende porcas quadradas

Em stock

Nesta linha utilizada com parafusos de avanço, pode encontrar uma vasta gama de porcas quadradas, dependendo das suas necessidades: porcas de bronze quadradas com furos de fixação, porcas de cobre quadradas, porcas de aço quadradas e porcas de aço quadradas com furos de fixação.

  • As porcas de bronze quadradas com furos são utilizadas sempre que é necessária uma ligação segura e robusta. Fornecem estabilidade e força, o que as torna adequadas para aplicações de uso médio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.
  • As porcas de cobre quadradas são utilizadas em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São robustas e resistentes à corrosão, humidade, entre outros fatores.
  • As porcas de aço quadradas são utilizadas em aplicações que exigem velocidades de rotação lentas, controlo manual, preensão ou ações de bloqueio.
  • As porcas de aço quadradas com furos são utilizadas em aplicações com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas quadradas roscadas com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado.

  • Material: bronze (CuSn7ZnPb), aço (EN 10277-3, 11SMnPb37), cobre (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material h1 & w1 Direção da rosca Lead Comprar
20,54 € - 27,39 € 18 Em stock
TR12 x 3
Latão
25.0
Mão direita
3.0
8 Em stock
TR30 x 6
Latão
50.0
Mão direita
6.0
31,07 € - 41,42 € 3 Em stock
TR18 x 4
Aço
35.0
Mão esquerda
4.0
27,28 € - 36,38 € 3 Em stock
TR16 x 4
Aço
35.0
Mão esquerda
4.0
24,79 € - 33,05 € 9 Em stock
TR16 x 4
Aço
35.0
Mão direita
4.0
58,91 € - 78,54 € 16 Em stock
TR40 x 7
Aço
60.0
Mão direita
7.0
35,33 € - 47,11 € 23 Em stock
TR18 x 4
Latão
35.0
Mão direita
4.0
156,59 € - 184,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR60 x 9
Aço
80.0
Mão direita
9.0
Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
Latão
60.0
Mão esquerda
7.0
1 Em stock
TR36 x 6
Latão
60.0
Mão esquerda
6.0
38,19 € - 50,93 € 5 Em stock
TR36 x 6
Aço
60.0
Mão esquerda
6.0
51,18 € - 68,25 € 9 Em stock
TR30 x 6
Aço
50.0
Mão esquerda
6.0
21,45 € - 28,60 € 8 Em stock
TR12 x 3
Aço
25.0
Mão direita
3.0
46,51 € - 62,02 € 3 Em stock
TR30 x 6
Aço
50.0
Mão direita
6.0
192,38 € - 213,77 € 1 Em stock
TR40 x 7
Bronze
60.0
Mão direita
7.0
4 Em stock
TR30 x 6
Latão
50.0
Mão esquerda
6.0
28,29 € - 37,72 € 1 Em stock
TR18 x 4
Aço
35.0
Mão direita
4.0
  • de 4
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

20148669

Intervalo de preços
6,91 € - 5,18 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    210.0
  • h1 & w1
    25.0
Porca quadrada TR14 x 3 25.0 Aço

20148706

Intervalo de preços
10,52 € - 7,90 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    285.0
  • h1 & w1
    25.0
Porca quadrada TR18 x 4 30.0 Aço

20148751

Intervalo de preços
10,43 € - 7,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1131.0
  • h1 & w1
    30.0
Porca quadrada TR20 x 4 35.0 Aço

20148782

Intervalo de preços
11,55 € - 8,66 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1412.0
  • h1 & w1
    35.0
Porca quadrada TR24 x 5 40.0 Aço

20148843

Intervalo de preços
15,93 € - 11,94 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    845.0
  • h1 & w1
    40.0
Porca quadrada TR28 x 5 45.0 Aço

20148881

Intervalo de preços
20,66 € - 15,50 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1175.0
  • h1 & w1
    45.0
Porca quadrada TR36 x 6 60.0 Aço

20148966

Intervalo de preços
42,45 € - 31,83 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    3630.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR16 x 4 35.0 Bronze

20149048

Intervalo de preços
84,53 € - 67,62 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    770.0
  • d2
    5.0
Porca quadrada TR18 x 8 30.0 Aço

20148775

Intervalo de preços
18,65 € - 13,99 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    470.0
  • h1 & w1
    30.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Bronze

20149093

Intervalo de preços
111,05 € - 88,85 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1412.0
  • d2
    6.0
Porca quadrada TR16 x 4 30.0 Latão

20149130

Intervalo de preços
38,67 € - 29,00 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    770.0
  • h1 & w1
    30.0
Porca quadrada TR18 x 4 30.0 Aço

20148768

Intervalo de preços
12,55 € - 9,41 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1131.0
  • h1 & w1
    30.0
Porca quadrada TR24 x 10 40.0 Aço

20148836

Intervalo de preços
23,66 € - 17,74 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    845.0
  • h1 & w1
    40.0
Porca quadrada TR30 x 2 45.0 Aço

20148904

Intervalo de preços
37,42 € - 28,07 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1335.0
  • h1 & w1
    45.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

20148676

Intervalo de preços
7,98 € - 5,99 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    739.0
  • h1 & w1
    25.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Aço

20148997

Intervalo de preços
51,59 € - 38,70 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4013.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR40 x 4 60.0 Aço

20148980

Intervalo de preços
64,03 € - 48,02 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2400.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR44 x 7 65.0 Aço

20149024

Intervalo de preços
91,57 € - 68,68 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2940.0
  • h1 & w1
    65.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Bronze

20149079

Intervalo de preços
225,81 € - 203,23 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    4013.0
  • d2
    8.0
Porca quadrada TR26 x 5 40.0 Aço

20148874

Intervalo de preços
17,78 € - 13,33 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1005.0
  • h1 & w1
    40.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Latão

20149154

Intervalo de preços
63,77 € - 51,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0
  • h1 & w1
    40.0
Porca quadrada TR30 x 6 45.0 Aço

20148928

Intervalo de preços
29,54 € - 22,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2544.0
  • h1 & w1
    45.0
Porca quadrada TR36 x 6 60.0 Latão

20149246


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    3630.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Latão

20149222

Intervalo de preços
58,81 € - 47,05 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1412.0
  • h1 & w1
    40.0
Porca quadrada TR44 x 7 65.0 Aço

20149017

Intervalo de preços
78,65 € - 58,98 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2940.0
  • h1 & w1
    65.0
Porca quadrada TR50 x 8 70.0 Aço

20149321

Intervalo de preços
127,87 € - 108,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    6502.0
  • d2
    8.0
Porca quadrada TR50 x 8 70.0 Aço

20149406

Intervalo de preços
116,24 € - 98,79 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    6502.0
  • d2
    8.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Aço

20149376

Intervalo de preços
44,15 € - 33,12 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1412.0
  • d2
    6.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

20149260

Intervalo de preços
31,33 € - 23,50 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    739.0
  • d2
    4.0
Porca quadrada TR16 x 8 28.0 Aço

20148744

Intervalo de preços
13,15 € - 9,86 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    365.0
  • h1 & w1
    28.0
Porca quadrada TR14 x 3 25.0 Aço

20148690

Intervalo de preços
8,68 € - 6,52 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
  • h1 & w1
    25.0
Porca quadrada TR14 x 6 25.0 Aço

20148713

Intervalo de preços
17,51 € - 13,14 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
  • h1 & w1
    25.0
Porca quadrada TR20 x 8 35.0 Aço

20148805

Intervalo de preços
20,05 € - 15,05 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    590.0
  • h1 & w1
    35.0
Porca quadrada TR24 x 5 40.0 Aço

20148850

Intervalo de preços
18,51 € - 13,88 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    845.0
  • h1 & w1
    40.0
Porca quadrada TR28 x 5 45.0 Aço

20148898

Intervalo de preços
23,85 € - 17,88 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1175.0
  • h1 & w1
    45.0
Porca quadrada TR32 x 6 55.0 Aço

20148942

Intervalo de preços
41,74 € - 31,30 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1430.0
  • h1 & w1
    55.0
Porca quadrada TR32 x 6 55.0 Aço

20148935

Intervalo de preços
36,05 € - 27,04 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1430.0
  • h1 & w1
    55.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Aço

20149000

Intervalo de preços
60,75 € - 45,56 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    4013.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Bronze

20149055

Intervalo de preços
118,23 € - 94,58 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0
  • d2
    6.0
Porca quadrada TR22 x 5 35.0 Aço

20148829

Intervalo de preços
17,80 € - 13,34 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    700.0
  • h1 & w1
    35.0
Porca quadrada TR18 x 4 35.0 Latão

20149147

Intervalo de preços
51,03 € - 38,27 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1131.0
  • h1 & w1
    35.0
Porca quadrada TR10 x 2 17.0 Aço

20148645

Intervalo de preços
5,98 € - 4,48 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    150.0
  • h1 & w1
    17.0
Porca quadrada TR10 x 2 17.0 Aço

20148652

Intervalo de preços
7,74 € - 5,80 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    150.0
  • h1 & w1
    17.0
Porca quadrada TR12 x 6 25.0 Aço

20148683

Intervalo de preços
11,27 € - 8,44 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    210.0
  • h1 & w1
    25.0
Porca quadrada TR16 x 4 28.0 Aço

20148737

Intervalo de preços
9,62 € - 7,22 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    770.0
  • h1 & w1
    28.0
Porca quadrada TR20 x 4 35.0 Aço

20148799

Intervalo de preços
13,91 € - 10,43 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0
  • h1 & w1
    35.0
Porca quadrada TR22 x 5 35.0 Aço

20148812

Intervalo de preços
15,86 € - 11,90 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    700.0
  • h1 & w1
    35.0
Porca quadrada TR26 x 5 40.0 Aço

20148867

Intervalo de preços
15,33 € - 11,51 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1005.0
  • h1 & w1
    40.0
Porca quadrada TR30 x 6 45.0 Aço

20148911

Intervalo de preços
24,84 € - 18,63 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2544.0
  • h1 & w1
    45.0
Porca quadrada TR36 x 2 60.0 Aço

20148959

Intervalo de preços
54,17 € - 40,63 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1950.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR16 x 4 28.0 Aço

20148720

Intervalo de preços
8,17 € - 6,13 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    770.0
  • h1 & w1
    28.0
Porca quadrada TR16 x 4 35.0 Bronze

20149086

Intervalo de preços
80,21 € - 64,17 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    770.0
  • d2
    5.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Bronze

20149109

Intervalo de preços
152,95 € - 130,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2544.0
  • d2
    6.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Latão

20149123

Intervalo de preços
29,85 € - 22,38 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    411.0
  • h1 & w1
    25.0
Porca quadrada TR16 x 4 30.0 Latão

20149208

Intervalo de preços
35,60 € - 26,70 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    770.0
  • h1 & w1
    30.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Latão

20149253


Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4013.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Aço

20149291

Intervalo de preços
48,44 € - 36,32 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0
  • d2
    6.0
Porca quadrada TR60 x 9 80.0 Aço

20149338

Intervalo de preços
202,71 € - 172,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    8718.0
  • d2
    8.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Bronze

20149062

Intervalo de preços
163,08 € - 138,62 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2544.0
  • d2
    6.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Aço

20149314

Intervalo de preços
86,31 € - 64,73 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    4013.0
  • d2
    8.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Latão

20149192

Intervalo de preços
27,39 € - 20,54 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    411.0
  • h1 & w1
    25.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Latão

20149239


Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2544.0
  • h1 & w1
    50.0
Porca quadrada TR18 x 4 35.0 Aço

20149284

Intervalo de preços
41,42 € - 31,07 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1131.0
  • d2
    6.0
Porca quadrada TR16 x 4 35.0 Aço

20149277

Intervalo de preços
36,38 € - 27,28 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    770.0
  • d2
    5.0
Porca quadrada TR16 x 4 35.0 Aço

20149352

Intervalo de preços
33,05 € - 24,79 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    770.0
  • d2
    5.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Aço

20149390

Intervalo de preços
78,54 € - 58,91 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4013.0
  • d2
    8.0
Porca quadrada TR18 x 4 35.0 Latão

20149215

Intervalo de preços
47,11 € - 35,33 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1131.0
  • h1 & w1
    35.0
Porca quadrada TR60 x 9 80.0 Aço

20149413

Intervalo de preços
184,23 € - 156,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    8718.0
  • d2
    8.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Latão

20149185


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    4013.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR36 x 6 60.0 Latão

20149178


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    3630.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR36 x 6 60.0 Aço

20148973

Intervalo de preços
50,93 € - 38,19 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1950.0
  • h1 & w1
    60.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Aço

20149307

Intervalo de preços
68,25 € - 51,18 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2544.0
  • d2
    6.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

20149345

Intervalo de preços
28,60 € - 21,45 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    739.0
  • d2
    4.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Aço

20149383

Intervalo de preços
62,02 € - 46,51 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2544.0
  • d2
    6.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Bronze

20149116

Intervalo de preços
213,77 € - 192,38 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4013.0
  • d2
    8.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Latão

20149161


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2554.0
  • h1 & w1
    50.0
Porca quadrada TR18 x 4 35.0 Aço

20149369

Intervalo de preços
37,72 € - 28,29 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1131.0
  • d2
    6.0