Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Panel Thickness A Range Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,2798 € - 0,2947 € 1389 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,4165 € - 0,4384 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
0,3141 € - 0,3306 € 1346 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
6.0 mm
0,596 € - 0,6274 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,4769 € - 0,502 € 2600 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
0,2917 € - 0,307 € 12238 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
0,3114 € - 0,3279 € 1972 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
0,2982 € - 0,3139 € 283 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
0,3586 € - 0,3776 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
0,4349 € - 0,4579 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
0,2982 € - 0,3139 € 498 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,5124 € - 0,5394 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
0,5927 € - 0,6238 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
0,2535 € - 0,2669 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
0,4901 € - 0,516 € 1958 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
0,4165 € - 0,4384 € 178 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
0,3377 € - 0,3555 € 504 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,3534 € - 0,372 € 351 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,4441 € - 0,4675 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
0,2997 € - 0,3153 € 1200 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
  • de 11
Suporte de parafuso roscado 35.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370476

Intervalo de preços
1,3669 € - 1,2979 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370513

Intervalo de preços
0,719 € - 0,6834 €

Níveis de stock
9666 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 30.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370551

Intervalo de preços
1,0638 € - 1,0105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 8.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370339

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
5950 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm PA

10113370

Intervalo de preços
0,2138 € - 0,2031 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Suporte de parafuso roscado 15.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10206256

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,2997 €

Níveis de stock
64194 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 30.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10206423

Intervalo de preços
1,0015 € - 0,9513 €

Níveis de stock
7159 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm

10206386

Intervalo de preços
0,8464 € - 0,8042 €

Níveis de stock
2014 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Suporte de parafuso roscado 6.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370490

Intervalo de preços
0,7231 € - 0,6876 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 18.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370537

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 40.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370575

Intervalo de preços
1,1704 € - 1,1119 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm PA

10113349

Intervalo de preços
0,034 € - 0,0322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Suporte de parafuso roscado 8.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10206232

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,2752 €

Níveis de stock
6490 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10206133

Intervalo de preços
0,2503 € - 0,2378 €

Níveis de stock
44366 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10206362

Intervalo de preços
0,8464 € - 0,8042 €

Níveis de stock
11386 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10206409

Intervalo de preços
1,1398 € - 1,0828 €

Níveis de stock
18557 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174425

Intervalo de preços
0,3776 € - 0,3586 €

Níveis de stock
20308 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 30.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174463

Intervalo de preços
0,5588 € - 0,5308 €

Níveis de stock
1412 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 55.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174500

Intervalo de preços
0,5283 € - 0,502 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 9.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174531

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3377 €

Níveis de stock
1892 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 18.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174579

Intervalo de preços
0,2947 € - 0,2798 €

Níveis de stock
1389 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 45.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174616

Intervalo de preços
0,4384 € - 0,4165 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 6.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174654

Intervalo de preços
0,3306 € - 0,3141 €

Níveis de stock
1346 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10430545

Intervalo de preços
0,6274 € - 0,596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 40.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174722

Intervalo de preços
0,502 € - 0,4769 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 6.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10321881

Intervalo de preços
0,307 € - 0,2917 €

Níveis de stock
12238 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 9.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174791

Intervalo de preços
0,3279 € - 0,3114 €

Níveis de stock
1972 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 18.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174838

Intervalo de preços
0,3139 € - 0,2982 €

Níveis de stock
283 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 40.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174876

Intervalo de preços
0,3776 € - 0,3586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 60.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174906

Intervalo de preços
0,4579 € - 0,4349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 15.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174944

Intervalo de preços
0,3139 € - 0,2982 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 40.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174982

Intervalo de preços
0,5394 € - 0,5124 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 55.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10175026

Intervalo de preços
0,6238 € - 0,5927 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 9.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10175071

Intervalo de preços
0,2669 € - 0,2535 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 45.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174739

Intervalo de preços
0,516 € - 0,4901 €

Níveis de stock
1958 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 60.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174760

Intervalo de preços
0,4384 € - 0,4165 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174807

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3377 €

Níveis de stock
504 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 20.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174845

Intervalo de preços
0,372 € - 0,3534 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 50.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10321898

Intervalo de preços
0,4675 € - 0,4441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 7.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174913

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,2997 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 20.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174951

Intervalo de preços
0,2848 € - 0,2706 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 45.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174999

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,4545 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 6.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10175033

Intervalo de preços
0,2947 € - 0,2798 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175088

Intervalo de preços
0,5394 € - 0,5124 €

Níveis de stock
2277 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 30.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174869

Intervalo de preços
0,3084 € - 0,293 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 6.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174890

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,2997 €

Níveis de stock
5041 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174937

Intervalo de preços
0,3776 € - 0,3586 €

Níveis de stock
82796 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 30.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174975

Intervalo de preços
0,5588 € - 0,5308 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 50.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10175019

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,4545 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 8.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10175064

Intervalo de preços
0,3707 € - 0,3521 €

Níveis de stock
7927 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 20.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175125

Intervalo de preços
0,3651 € - 0,3469 €

Níveis de stock
1946 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 45.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175163

Intervalo de preços
0,6418 € - 0,6096 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 8.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175200

Intervalo de preços
0,3459 € - 0,3285 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 19.1 mm (C) #6 Fixação de rosca fêmea

10035559

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,1378 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 25.4 mm #6 UL94 V-0

10035597

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,1378 €

Níveis de stock
13680 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 35.7 mm #6 UL94 V-2

10035634

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 9.5 mm #6 UL94 V-2

10035672

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
33720 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 6.4 mm #6 UL94 V-2

10067628

Intervalo de preços
0,2089 € - 0,1984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 19.1 mm (C) #6 Fixação de rosca fêmea

10067666

Intervalo de preços
0,2466 € - 0,2341 €

Níveis de stock
21208 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 60.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10175040

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,4545 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370360

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
1960 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 15.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370407

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 18.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175118

Intervalo de preços
0,2848 € - 0,2706 €

Níveis de stock
6978 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 40.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175156

Intervalo de preços
0,5795 € - 0,5505 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 7.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175194

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,2997 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Espaçador apertado com parafuso 19.1 mm #6 UL94 V-2

10035542

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
19820 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 25.4 mm #6 UL94 V-2

10035580

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
26616 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 31.8 mm #6 UL94 V-2

10035627

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
15873 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 6.4 mm #6 UL94 V-0

10035665

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,1378 €

Níveis de stock
89571 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 12.7 mm #6 UL94 V-0

10035702

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,1378 €

Níveis de stock
81881 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 15.9 mm #6 UL94 V-2

10067659

Intervalo de preços
0,231 € - 0,2195 €

Níveis de stock
17923 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Espaçador apertado com parafuso 28.6 mm #6 UL94 V-2

10067697

Intervalo de preços
0,324 € - 0,3072 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 8.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370346

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 15.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370391

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
6598 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 25.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175132

Intervalo de preços
0,5588 € - 0,5308 €

Níveis de stock
2468 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 50.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175170

Intervalo de preços
0,5948 € - 0,5651 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 15.9 mm (C) #6 Fixação de rosca fêmea

10035528

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
5252 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 22.2 mm #6 UL94 V-2

10035566

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
16600 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 28.6 mm #6 UL94 V-2

10035603

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 35.7 mm #6 UL94 V-0

10035641

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,1378 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 9.5 mm #6 UL94 V-0

10035689

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,1378 €

Níveis de stock
13065 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 9.5 mm #6 UL94 V-2

10067635

Intervalo de preços
0,2116 € - 0,2011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Espaçador apertado com parafuso 22.2 mm #6 UL94 V-2

10067673

Intervalo de preços
0,2508 € - 0,2383 €

Níveis de stock
14900 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 6.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370315

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
535 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370377

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Espaçador apertado com parafuso 22.2 mm #6 UL94 V-0

10035573

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,1378 €

Níveis de stock
7900 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 28.6 mm #6 UL94 V-0

10035610

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,1378 €

Níveis de stock
3930 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 6.4 mm #6 UL94 V-2

10035658

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
20071 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 12.7 mm #6 UL94 V-2

10035696

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1198 €

Níveis de stock
24745 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Espaçador apertado com parafuso 12.7 mm #6 UL94 V-2

10067642

Intervalo de preços
0,2158 € - 0,205 €

Níveis de stock
30367 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Espaçador apertado com parafuso 25.4 mm #6 UL94 V-2

10067680

Intervalo de preços
0,2654 € - 0,2518 €

Níveis de stock
45436 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 6.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370322

Intervalo de preços
0,8318 € - 0,79 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370384

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 18.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370414

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 18.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370421

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 30.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370469

Intervalo de preços
1,2613 € - 1,1986 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 8.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370506

Intervalo de preços
0,719 € - 0,6834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 20.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370544

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 50.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370582

Intervalo de preços
1,2488 € - 1,1871 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm PA

10113363

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10206249

Intervalo de preços
0,2988 € - 0,2838 €

Níveis de stock
15306 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Apoio de parafuso 15.0 mm (C) M3 Fixação de rosca fêmea

10206416

Intervalo de preços
0,9434 € - 0,8962 €

Níveis de stock
38948 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10206379

Intervalo de preços
0,3528 € - 0,335 €

Níveis de stock
27272 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Suporte de parafuso roscado 20.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370438

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 40.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370483

Intervalo de preços
1,1422 € - 1,0858 €

Níveis de stock
4004 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370520

Intervalo de preços
0,8214 € - 0,7806 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 35.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10370568

Intervalo de preços
1,1704 € - 1,1119 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370353

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
3465 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 6.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10206263

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,2997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Redonda M3 30.0 mm

10339763

Intervalo de preços
0,4219 € - 0,4008 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10206393

Intervalo de preços
1,1398 € - 1,0828 €

Níveis de stock
3667 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Suporte de parafuso roscado 25.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10370452

Intervalo de preços
0,7221 € - 0,6859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Suporte de parafuso roscado 15.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175101

Intervalo de preços
0,3734 € - 0,3548 €

Níveis de stock
1470 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 30.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175149

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4652 €

Níveis de stock
1438 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 55.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175187

Intervalo de preços
0,5283 € - 0,502 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Espaçador apertado com parafuso 15.9 mm #6 UL94 V-0

10035535

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,1378 €

Níveis de stock
14039 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10132586

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm

10132630

Intervalo de preços
1,115 € - 1,0596 €

Níveis de stock
544 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10132685

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
221 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10132746

Intervalo de preços
0,9092 € - 0,8632 €

Níveis de stock
1188 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10132579

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10132623

Intervalo de preços
1,115 € - 1,0596 €

Níveis de stock
856 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 8.0 mm

10132678

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10132739

Intervalo de preços
0,9092 € - 0,8632 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

10132548

Intervalo de preços
0,744 € - 0,7075 €

Níveis de stock
854 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 16.0 mm

10132593

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
509 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

10132647

Intervalo de preços
1,2697 € - 1,2059 €

Níveis de stock
1321 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

10132692

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10132753

Intervalo de preços
1,1108 € - 1,0555 €

Níveis de stock
2087 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10132555

Intervalo de preços
0,744 € - 0,7075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10132609

Intervalo de preços
0,813 € - 0,7723 €

Níveis de stock
5286 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 7.0 mm

10132661

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8203 €

Níveis de stock
10079 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10132715

Intervalo de preços
0,928 € - 0,882 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Suporte de parafuso roscado 20.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174449

Intervalo de preços
0,3914 € - 0,3718 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 45.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174487

Intervalo de preços
0,5643 € - 0,536 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 7.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174524

Intervalo de preços
0,3528 € - 0,335 €

Níveis de stock
14303 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174555

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3377 €

Níveis de stock
1083 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 30.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174593

Intervalo de preços
0,3638 € - 0,3456 €

Níveis de stock
1546 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 50.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174630

Intervalo de preços
0,5436 € - 0,5164 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 7.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174678

Intervalo de preços
0,3319 € - 0,3153 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 20.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174708

Intervalo de preços
0,4219 € - 0,4008 €

Níveis de stock
13694 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 5.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174746

Intervalo de preços
0,2614 € - 0,2483 €

Níveis de stock
1455 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 7.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174777

Intervalo de preços
0,3319 € - 0,3153 €

Níveis de stock
29500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174814

Intervalo de preços
0,3139 € - 0,2982 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 25.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174852

Intervalo de preços
0,4301 € - 0,4086 €

Níveis de stock
5190 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 55.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174883

Intervalo de preços
0,4579 € - 0,4349 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 8.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174920

Intervalo de preços
0,3707 € - 0,3521 €

Níveis de stock
4590 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 25.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174968

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4652 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 5.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10175002

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,2997 €

Níveis de stock
3358 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 7.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10175057

Intervalo de preços
0,2669 € - 0,2535 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10175095

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,3181 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 25.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174456

Intervalo de preços
0,711 € - 0,6754 €

Níveis de stock
3096 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 5.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174494

Intervalo de preços
0,3707 € - 0,3521 €

Níveis de stock
3150 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 8.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10035511

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3377 €

Níveis de stock
1742 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 15.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174562

Intervalo de preços
0,3707 € - 0,3521 €

Níveis de stock
1019 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 40.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174609

Intervalo de preços
0,3609 € - 0,3429 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 55.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174647

Intervalo de preços
0,5643 € - 0,536 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 9.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174685

Intervalo de preços
0,2794 € - 0,2654 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 25.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174715

Intervalo de preços
0,4882 € - 0,4637 €

Níveis de stock
3249 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 50.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174753

Intervalo de preços
0,5436 € - 0,5164 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 8.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174784

Intervalo de preços
0,3139 € - 0,2982 €

Níveis de stock
3990 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 15.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174821

Intervalo de preços
0,372 € - 0,3534 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 18.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174432

Intervalo de preços
0,372 € - 0,3534 €

Níveis de stock
3116 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 40.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174470

Intervalo de preços
0,5795 € - 0,5505 €

Níveis de stock
4131 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 6.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174517

Intervalo de preços
0,3459 € - 0,3285 €

Níveis de stock
178673 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174548

Intervalo de preços
0,3319 € - 0,3153 €

Níveis de stock
2981 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 20.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174586

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3377 €

Níveis de stock
1996 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 5.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174623

Intervalo de preços
0,2794 € - 0,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 60.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10174661

Intervalo de preços
0,5643 € - 0,536 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Suporte de parafuso roscado 18.0 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10174692

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,2997 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10306864

Intervalo de preços
0,823 € - 0,7818 €

Níveis de stock
1493 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M4 12.0 mm

10306857

Intervalo de preços
0,8742 € - 0,8305 €

Níveis de stock
3919 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10306789

Intervalo de preços
0,906 € - 0,8606 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10306703

Intervalo de preços
0,8742 € - 0,8305 €

Níveis de stock
21035 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10306710

Intervalo de preços
0,9515 € - 0,9041 €

Níveis de stock
1205 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Apoio de bloqueios e parafusos 3.6 mm PA

10113332

Intervalo de preços
0,2628 € - 0,2496 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

10562314

Intervalo de preços
0,6273 € - 0,5959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10371060

Intervalo de preços
0,4138 € - 0,3929 €

Níveis de stock
12884 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10371077

Intervalo de preços
0,627 € - 0,5957 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm M4 12.0 mm

10306741

Intervalo de preços
0,3734 € - 0,3548 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10306697

Intervalo de preços
0,7538 € - 0,7162 €

Níveis de stock
2713 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10306727

Intervalo de preços
0,5753 € - 0,5467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10306758

Intervalo de preços
0,7538 € - 0,7162 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10306871

Intervalo de preços
0,823 € - 0,7818 €

Níveis de stock
4953 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10306765

Intervalo de preços
0,8742 € - 0,8305 €

Níveis de stock
7480 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação roscada
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Apoio de bloqueios e parafusos 19.1 mm PA

10487532

Intervalo de preços
0,4817 € - 0,4576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 UL94 V-2 25.4 mm PA

10000960

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 UL94 V-2 31.8 mm PA

10000984

Intervalo de preços
0,0377 € - 0,0358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 38.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10229446

Intervalo de preços
0,2012 € - 0,1911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm PA

10151938

Intervalo de preços
0,1128 € - 0,051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 15.9 mm PA

10487525

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,4746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 22.2 mm PA

10151914

Intervalo de preços
0,1949 € - 0,0882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 28.6 mm PA

10632123

Intervalo de preços
0,1161 € - 0,1103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 38.1 mm PA

10151921

Intervalo de preços
0,0849 € - 0,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 UL94 V-2 9.5 mm PA

10001004

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2154 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 22.2 mm PA

10638736

Intervalo de preços
0,0753 € - 0,0753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 UL94 V-2 28.6 mm PA

10000977

Intervalo de preços
0,2116 € - 0,201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 34.9 mm PA

10629451

Intervalo de preços
0,208 € - 0,1976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 6.4 mm PA

10629413

Intervalo de preços
0,1008 € - 0,0958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm PA

10632178

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,0961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 19.1 mm PA

10639887

Intervalo de preços
0,1833 € - 0,1741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 25.4 mm PA

10445884

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,1569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 31.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10556979

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 UL94 V-2 6.4 mm PA

10000991

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 UL94 V-2 12.7 mm PA

10001011

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação macho
  • Cor
    Natural
Apoio de bloqueios e parafusos 3.6 mm PA

10641545

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6