Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Autoadesivo Montagem de superfície

 (20 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeiras de montagem por torção

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeiras de torção separadoras

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Batentes

Os batentes são montados em portas de armários ou painéis de acesso e trabalham com um dormente para mantê-los bem fechados. Estes batentes possuem um bloqueio e libertação audíveis e são dispositivos de travamento eficazes para armários.

Batentes magnéticos embutidos

A nossa gama de batentes magnéticos embutidos é perfeita para onde é necessário um acabamento nivelado - eles não apenas têm boa aparência, mas também oferecem muitos benefícios funcionais, como facilidade de aplicação e segurança adicional.

Clipe de cabo autocolante

O clipe de fio autoadesivo foi concebido para manter cabos, fios e varas seguros no seu lugar. Possui um braço flexível que se dobra à volta do feixe. Pode ser facilmente fixado numa variedade de superfícies, incluindo paredes, tetos e pisos, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais.

São duráveis, leves e fáceis de utilizar. São utilizados nas indústrias automóvel, médica e elétrica e em aplicações de escritório.

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

  • Material: aço macio, alumínio, PA
  • Cor: branco, prata, natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2

Contraplacas

A nossa gama de placas de apoio é ideal para os fechos que não têm contra-placas fornecidas de série ou quando são necessárias placas adicionais

Dormentes

Os dormentes são montados em portas de armários ou painéis de acesso e trabalham com um trinco para mantê-los bem fechados. Estes dormentes possuem um bloqueio e libertação audíveis e são dispositivos de travamento eficazes para armários.

Guias para fibra

Guias de fibra são usadas para auxiliar no enrolamento e as guias de canto mantêm um raio de curvatura de cerca de 90 graus. Fabricado em nylon preto e natural, com opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2 disponíveis.

Patins adesivos

Os patins adesivos são ideais para pernas de móveis para proteger o chão e reduzir o ruído. Estes patins são fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE); este material oferece uma ação de deslizamento suave e é fácil de aplicar graças ao autocolante.

  • Formas: retangular, redondo e quadrado
  • Cor: cinzento.

Protetores de falange de face completa adesiva

Os protetores de falange de face completa contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Os protetores proporcionam a proteção da face completa do diâmetro exterior. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e contam com a classificação de 15 libras (lb).

Não requer fixadores.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Preto

Protetores de flange de face elevada adesiva

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem adesiva

A gama de suportes adesivos para abraçadeiras para cabos oferece versatilidade em termos de opções de montagem. São fornecidos com uma fixação por adesivo e também permitem uma fixação por parafuso. Disponíveis como suporte de base giratória ou fixa de quatro vias. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Suportes de uniões

Estes suportes de união de fibra são fabricados em nylon ou polipropileno (PP). Disponíveis numa grande variedade de configurações de ranhura e método de montagem, com capacidade para até 24 ligações de junções. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2. As opções de cores incluem preto, azul, verde, natural, vermelho e amarelo.

Suportes para documentos

Os suportes de documentos oferecem um local para conter a documentação que precisa deser facilmente acessível em capas de máquinas, painéis elétricos e aplicações semelhantes. Os suportes são fornecidos com tiras auto-adesivas para fixação rápida.

Tampas decorativas para parafusos

Estas tampas de parafuso decorativas são usadas para rápida e facilmente cobrir furos de parafusos. Têm um adesivo e combinam com uma grande variedade de cores de acabamento de móveis.

Tomada fêmea com mola para dormente

O casquilho com mola é um trinco que tem um sistema de mola para operar o mecanismo de fecho e libertação. Este trinco de porta é compatível com dois dormentes, que devem ser encomendados à parte em função das necessidades de montagem.

Trincos de encaixe - êmbolos

Uma variedade de batentes e dormentes de plástico e metal está disponível na gama de hardware. Diferentes opções de materiais estão disponíveis com dormentes feitos em Natural POM, Aço Banhado e Nylon e batentes feitos em variações de Nylon. O dormente é montado com a base do dormente e aparafusado na porta ou montado no exterior de um painel removível. O batente foi concebido para montagem em armários de madeira ou num painel

Trincos de toque magnéticos

A nossa gama de trincos de toque magnéticos proporciona benefícios estéticos e de design e é ideal para aplicações em que botões ou manípulos não são adequados. Disponível como montagem de superfície ou encaixe de recesso numa variedade de estilos.

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa plástica

Os nossos fechos magnéticos de fixação por parafuso encontram-se disponíveis numa variedade de tamanhos e formas diferentes, proporcionando forças de tração variadas e tem diferentes orientações de montagem para atender às suas necessidades.

Trincos magnéticos de encaixe

Trincos magnéticos de montagem recuada para caberem num recorte recuado da moldura, proporcionando um efeito embutido. A gama inclui uma opção de fecho de pressão para uma instalação rápida ou uma opção de aparafusar para uma fixação mais firme. A gama é adequada para diferentes espessuras e forças de painéis.