Menu Procurar

Encontrámos 56 tipos de produto para Displays gráficos e de impressão

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Displays gráficos e de impressão

Lista Painel

Ganchos de encaixe em papel

Os clipes para cartão perfuram através de um cartão ou display leve e são fixos na parte de trás por um pino. O gancho branco é adequado para pendurar pontos de materiais de compra e combina com fundos claros.

Ganchos de merchandising - achatados

Os ganchos de merchandising achatados são ideais para guardar componentes suspensos em cartão, displays POP e unidades de exibição independentes. Estilos incluem ganchos simples ou duplos com vários comprimentos de suspensão.

Ganchos de merchandising - redondo

Os ganchos de merchandising são ideais para guardar componentes suspensos em cartão, displays POP e unidades de exibição independentes. Estilos incluem ganchos simples ou duplos com vários comprimentos de suspensão.

Ganchos de teto magnéticos

Os ímanes para display são cercados por uma concha branca durável para criar um display atraente para o ponto de venda ou exibição de materiais de marketing. Utiliza com discos de aço adesivos para criar um display magnético em qualquer superfície.

Ganchos suspensos - direitos

Ganchos suspensos direitos suspendem materiais de impressão e marketing quando usados em conjunto com clipes de exibição, ventosas e outros fixadores.

Ganchos suspensos - em forma de C

Ganchos suspensos em forma de C suspendem materiais de impressão e marketing quando usados em conjunto com clipes de exibição, ventosas e outros fixadores.

Ganchos suspensos - em forma de S

Ganchos suspensos em forma de S suspendem materiais de impressão e marketing quando usados em conjunto com clipes de exibição, ventosas e outros fixadores.

Ganchos suspensos - mola

Ganchos suspensos com mola suspendem materiais de impressão e marketing quando usados em conjunto com clipes de exibição, ventosas e outros fixadores.

Grampos de prateleira

Os Grampos de Prateleira são ideais para utilização em prateleiras de vidro e outras prateleiras de expositores. O componente em forma de grampo proporciona uma fixação forte. Os grampos têm montagem em espigão e um acabamento atraente.

  • Espessura máxima do painel: 8mm
  • Tamanho do grampo: 5mm
  • Material: liga de zinco

Grampos para cabos de expositor

Um grampo de expositor de cabo montado na vertical, que é utilizado com suportes de cabo e posters. Mantém impressões, posters e outros materiais de exposição na posição.

Disponíveis em dois tipos, em modelos alternativos, que incluem suporte de painel lateral, fixação em prateleira, suporte de painel superior e suporte de painel duplo. As opções do tipo dois são adequadas para parafusos M5.

  • Material: cobre
  • Acabamento: cromado

Kits de cartazes imobiliários

Correção de poste consistindo de um parafuso de cabeça cilíndrica com fenda, uma anilha e uma porca de anilha. Fazer o pedido separadamente.

Porta-cartões de visita

Os suportes para cartões de visita exibem cartões de visita padrão de uma forma simples e organizada. O material de poliestireno transparente é durável e não bloqueia as áreas cobertas dos cartões de visita.

Sistemas de exibição 3D suspensos

Sistemas de exibição 3D suspensos são usados para pendurar do teto usando um gancho de metal e um clipe de teto para exibir materiais de marketing 3D e cartazes tridimensionais. Esses sistemas de exibição móvel são fornecidos como um conjunto superior e inferior. Eles oferecem uma solução prática e versátil, fornecendo espaço para outras áreas do piso.

  • Material: PP
  • Cor: Natural

Suportes de bandeira

Os suportes de bandeiras têm ganchos que podem ser movidos ao longo do cabide para se ajustar aos materiais de exibição impressos. O forte ímane na base fixa-se com segurança às prateleiras metálicas, enquanto o braço ajustável pode ser reposicionado em ângulos personalizados.

Suportes de informação em destaque de prateleira

Os suportes de informação em destaque de prateleira promovem preços especiais e informações detalhadas salientes das bordas da prateleira. Esses suportes chamam a atenção para produtos específicos em ambientes de retalho para promoção adicional.

Suportes de informação em trilho de arame

As fixações de bilhetes de trilho de arame promovem preços especiais e informações detalhadas penduradas em estruturas de exibição com fios. Esses suportes chamam a atenção para produtos específicos em ambientes de retalho para promoção adicional.

Suportes de prateleiras - retentor de prateleiras

Os Suportes de Retenção de Prateleiras são fáceis de encaixar. São utilizados para sinais e placas, tais como expositores e prateleiras de cartão canelado. São uma solução ideal para aplicações de pontos de venda e da indústria de expositores comerciais.

A montagem faz-se com um espigão. Funcionam como uma cantoneira, suportando o peso e fornecendo apoio a ambas as extremidades do expositor de cartão.

  • Material: nylon
  • Cor: Branco

Suportes de preços

Os wobblers para prateleira foram concebidos para serem pendurados numa prateleira ou expositor e apresentam uma mensagem, uma imagem ou um cartão impressos. Isto ajuda a manter as prateleiras estáveis e seguras, aumentando a visibilidade dos produtos e das promoções. Pode ser utilizado em aplicações de retalho, em mercearias ou em lojas de conveniência.
 
Dependendo exatamente daquilo que procura, encontrará os seguintes tipos de wobblers para prateleira:

  • Wobbler flexível para prateleira com superfícies autocolantes que podem ser torcidas.
  • Wobbler transparente para prateleira para dar a impressão de que os seus materiais flutuam.
  • Wobbler com mola para prateleira para criar movimento.
  • Wobbler fixo para prateleira com superfícies autocolantes concebidas para destacar os seus materiais.
 
  • Material: PP, PP; metal, alumínio, PET
  • Cor: branco, natural, transparente

Suportes de póster - fixos

As bolsas de exposição de cabos mantêm os expositores de montras na posição. Os materiais impressos são introduzidos no bolso acrílico, com a finalidade de pendurar num expositor de montra. Os bolsos têm de ser utilizados em combinação com cabos e grampos (vendidos em separado). As aplicações ideais incluem o setor do retalho, pontos de venda e expositores de montras de agências imobiliárias.

Disponíveis nas orientações horizontal e vertical e fornecidos com uma vasta seleção de tamanhos de impressão, incluindo A2, A3, A4 e A5.

  • Material: acrílico
  • Cor: transparente

Suportes de pósters - ajustáveis

Suportes para posters reguláveis, concebidos para pendurar e expor posters, painéis e outros materiais impressos em conferências ou exposições. Contam com dois ganchos superiores móveis e uma parte inferior pesada para manter o poster direito.

Pode ainda encontrar neste grupo de produtos molas que podem ser utilizadas para a aplicação em rebordos e para pendurar posters em aplicações de ponto de exposição. Também pode ser utilizada uma fita de rebordo para posters juntamente com ganchos de rebordo, ganchos de suspensão e molas de teto (encomendados em separado).

São rápidos e fáceis de instalar devido à sua flexibilidade.

Material: polipropileno (PP), cloreto polivinílico (PVC), alumínio Cor: cinzento, transparente, branco

Suportes para documentos

Os suportes de documentos oferecem um local para conter a documentação que precisa deser facilmente acessível em capas de máquinas, painéis elétricos e aplicações semelhantes. Os suportes são fornecidos com tiras auto-adesivas para fixação rápida.

Suportes para prateleiras em plástico

Os Suportes para Prateleiras destinam-se a manter as prateleiras no lugar de forma segura. Frequentemente utilizados em expositores comerciais, estes suportes de plástico são ideais para utilização em expositores de vidro e armários.

Os suportes encaixam facilmente graças à sua montagem com espigão. Funcionam como uma cantoneira, suportando o peso e fornecendo apoio a ambas as extremidades da prateleira. A montagem é rápida e fácil.

Estão disponíveis diferentes tipos de suportes para prateleiras, incluindo cavilhas e cantoneiras.

  • Material: nylon e polipropileno (PP)
  • Cor: Branco

Tiras de dados para prateleira

As tiras informativas das prateleiras fixam-se às bordas da prateleira para exibir preços, detalhes e ofertas especiais. Estas tiras informativas aumentam a visibilidade dos detalhes do produto em ambientes de retalho e promovem mercadorias de maneira organizada.

Tiras suspensas

Tiras suspensas são projetadas com vários slots para exibir itens com marcas de suspensão, ganchos ou clipes. Essas tiras versáteis são ideais para merchandising cruzado ou em espaços limitados.

Ventosas de dupla face

As ventosas de dupla face contam com um design plano e circular com uma ventosa em cada lado, que fixa, separa e amortece em segurança duas superfícies paralelas.

O design une superfícies limpas e planas sem a necessidade de um furo de montagem ou qualquer outro fixador.

Ideais para a montagem de expositores suspensos que contenham uma ventosa dupla. Por vezes utilizadas como estabilizador para tampos em vidro.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Colour:Clear

  • de 3