Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(10 Produtos)
Os clipes em forma de caracol promovem preços especiais e informações detalhadas, encaixando-se de forma segura em prateleiras. A gama conta diferentes opções de montagem, incluindo algumas com fita autocolante na frente para montar facilmente materiais promocionais e ofertas específicas.
Os suportes de informação em destaque de prateleira promovem preços especiais e informações detalhadas salientes das bordas da prateleira. Esses suportes chamam a atenção para produtos específicos em ambientes de retalho para promoção adicional.
As fixações de bilhetes de trilho de arame promovem preços especiais e informações detalhadas penduradas em estruturas de exibição com fios. Esses suportes chamam a atenção para produtos específicos em ambientes de retalho para promoção adicional.
As tiras informativas das prateleiras fixam-se às bordas da prateleira para exibir preços, detalhes e ofertas especiais. Estas tiras informativas aumentam a visibilidade dos detalhes do produto em ambientes de retalho e promovem mercadorias de maneira organizada.
Tiras suspensas são projetadas com vários slots para exibir itens com marcas de suspensão, ganchos ou clipes. Essas tiras versáteis são ideais para merchandising cruzado ou em espaços limitados.
As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.
A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.