Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(11 Produtos)
Esta gama de abraçadeiras de cabo de gancho e laço é ideal para várias aplicações em que tenham de ser reutilizadas ou se os feixes de cabos forem mais frágeis e exijam cuidados adicionais. Também estão disponíveis com fivela de plástico.
Disponível em rolos que podem ser cortados em qualquer comprimento desejado. São ideais para cabos que precisam ser mantidos juntos com segurança, mas também que precisam de ser liberados e resselados ocasionalmente. Também disponíveis separadamente.
Estes grampos são ideais para cabos que precisam ser mantidos juntos com segurança, mas também que precisem de ser libertados e reselados ocasionalmente ou sempre que os cabos sejam frágeis e exijam uma fixação mais suave. Esta linha inclui uma base autocolante para uma instalação rápida e fácil. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos
Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF; Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF; Aplicações: Exemplos de livros, displays POP, exposições, gabinetes, embalagens, pastas
Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos
A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.