Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.
Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).
K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.
Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).
Cod Serie: SR2316
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungime ştift | Interval grosime panou compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5969 RON - 0,5969 RON | 100 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,6051 RON - 0,6051 RON | 1000 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,4572 RON - 0,4572 RON | 5000 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,5969 RON - 0,5969 RON | 3000 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,642 RON - 0,642 RON | 11850 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,6927 RON - 0,6927 RON | 690 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,7584 RON - 0,7584 RON | 6000 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,8173 RON - 0,8173 RON | 3891 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,5668 RON - 0,5668 RON | 426 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
0,4203 RON - 0,4203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.201 - 0.236 in
5.1 - 6.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 147450 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,5147 RON - 0,5147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 55971 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | 1960 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,3888 RON - 0,3888 RON | 34203 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,5147 RON - 0,5147 RON | 1000 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,2605 RON - 0,2605 RON | 25010 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,4928 RON - 0,4928 RON | 7800 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,5599 RON - 0,5599 RON | 4500 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,7667 RON - 0,7667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.