Meniu Caută

Piulițe fluture din plastic

În stoc

Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.

Cod Serie: SR1956

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Expansiune aripă Cumpără
0,8776 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.0 mm
25.0 mm
0,8652 RON - 2,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,8776 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0 mm
25.0 mm
1,0049 RON - 3,012 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,8995 RON - 2,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,442 RON - 0,5457 RON 400 În stoc
M4
12.2 mm
22.8 mm
0,8776 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.0 mm
25.0 mm
0,8776 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.0 mm
25.0 mm
1,0856 RON - 3,2721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
41.0 mm
  • din 2
Piuliță fluture M4 24.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

10060438

Interval de preț
0,9515 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
595 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Expansiune aripă
    35.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
Piuliță fluture M4 14.0 mm 25.0 mm Nailon Natural

10180228

Interval de preț
1,6018 RON - 0,8776 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Expansiune aripă
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon Natural

10262481

Interval de preț
1,3362 RON - 1,3362 RON

Niveluri de stoc
1523 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Expansiune aripă
    41.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
Piuliță fluture M8 16.0 mm 26.0 mm Nailon Natural

10180280

Interval de preț
3,3679 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Expansiune aripă
    26.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M5 22.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

10060339

Interval de preț
0,9036 RON - 0,9036 RON

Niveluri de stoc
973 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    14.0 mm
  • Înălțime totală
    22.0 mm
  • Expansiune aripă
    35.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
Piuliță fluture M5 24.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

10060445

Interval de preț
1,0089 RON - 1,0089 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Expansiune aripă
    35.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
Piuliță fluture M6 14.0 mm 25.0 mm Nailon Natural

10180266

Interval de preț
1,6018 RON - 0,8776 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Expansiune aripă
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M4 8.0 mm 16.0 mm Nailon Natural

10327395

Interval de preț
0,4798 RON - 0,3887 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Expansiune aripă
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță fluture M10 18.3 mm 34.8 mm Nailon Natural

10327487

Interval de preț
1,1445 RON - 0,8597 RON

Niveluri de stoc
890 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    18.3 mm
  • Expansiune aripă
    34.8 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță fluture M4 12.2 mm 22.8 mm Nailon Natural

10327418

Interval de preț
0,5457 RON - 0,442 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Expansiune aripă
    22.8 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Culoare
    Natural