Meniu Caută

Piulițe hexagonale din oțel.

În producție

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet A/F tol. h11 Lead Direcție filet Numărul de porniri Cumpără
74,0506 RON - 98,7357 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
41.0
5.0
Pe stânga
1.0
119,0046 RON - 158,6703 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
55.0
6.0
Pe stânga
1.0
206,8378 RON - 275,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 14
60.0
14.0
Pe dreapta
2.0
163,3164 RON - 217,7527 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
65.0
7.0
Pe dreapta
1.0
53,7472 RON - 71,6942 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
36.0
5.0
Pe stânga
1.0
146,965 RON - 195,9376 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 12
55.0
12.0
Pe dreapta
2.0
27,417 RON - 36,5856 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
19.0
3.0
Pe stânga
1.0
30,628 RON - 40,8463 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 6
19.0
6.0
Pe dreapta
2.0
50,635 RON - 67,4902 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
27.0
4.0
Pe stânga
1.0
43,1262 RON - 57,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
30.0
4.0
Pe stânga
1.0
73,2602 RON - 97,6563 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
36.0
5.0
Pe stânga
1.0
82,745 RON - 110,325 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
6.0
Pe stânga
1.0
86,944 RON - 115,8924 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
50.0
6.0
Pe dreapta
1.0
102,3568 RON - 136,4576 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
55.0
6.0
Pe dreapta
1.0
20,007 RON - 26,6438 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
19.0
3.0
Pe dreapta
1.0
42,8298 RON - 57,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 6
22.0
6.0
Pe dreapta
2.0
29,8376 RON - 39,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 8
24.0
8.0
Pe dreapta
2.0
62,9356 RON - 83,9083 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
30.0
5.0
Pe stânga
1.0
29,5906 RON - 39,4829 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
17.0
2.0
Pe stânga
1.0
57,2546 RON - 76,3526 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
41.0
5.0
Pe dreapta
1.0
  • din 3