Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F D3 Cumpără
13,5796 RON - 18,1226 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
3.0
1.0
12,7401 RON - 16,9869 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
3.0
1.0
23,6532 RON - 31,5541 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
5.0
1.6
13,8759 RON - 18,5177 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
3.0
1.0
13,6784 RON - 18,2214 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
4.0
1.3
11,0612 RON - 14,7647 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2.5
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
1.5
0.7
22,0237 RON - 29,3814 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
3.0
1.0
16,3943 RON - 21,8261 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
3.0
1.0
21,7768 RON - 29,0357 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
4.0
1.3
13,8759 RON - 18,5177 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
5.0
1.6
14,4685 RON - 19,3077 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
5.0
1.6
16,3943 RON - 21,8261 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
6.0
1.8
26,1716 RON - 34,8626 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
60.0
6.0
1.8
22,7644 RON - 30,3196 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
8.0
1.8
28,7394 RON - 38,3192 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
10.0
1.8
38,8624 RON - 51,8001 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
14.0
1.8
27,9493 RON - 37,2329 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
50.0
8.0
1.8
40,8377 RON - 54,4667 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
14.0
1.8
13,4315 RON - 17,8757 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
10.0
2.0
0.9
10,4686 RON - 13,9253 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
4.0
2.0
0.9
  • din 9
Șurub cu aerisire M8 45.0 Oţel inoxidabil 304

20143565

Interval de preț
30,369 RON - 22,7644 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0