Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cauciuc Autoadeziv Fixare prin împingere

 (29 Produse)

Listă Grilă

Buşoane conice cu mâner

Univerzálna zátka pre široký rad aplikácií. Kónický tvar umožňuje použitie na celý rad priemerov. Rýchla a jednoduchá montáž, ktorú zaisťujú konvexné strany.


Cod Serie: SR5751 ,SR5752

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.


Cod Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Buşoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele pentru furtunuri cu clapetă centrală sunt proiectate pentru a astupa și etanșa capetele furtunurilor. Au nervuri care asigură o fixare strânsă la astuparea conductelor hidraulice, fără a le forța. Au o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.

Clapeta centrală internă permite introducerea și scoaterea simplă a bușonului, făcându-l o alternativă ce poate fi utilizată fără probleme. În plus, forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare. Bușoanele se potrivesc perfect, iar etanșarea strânsă împiedică în mod eficient pătrunderea prafului, murdăriei și altor impurități în furtun. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne, garantând performanțe optime.

Folosite în mod obișnuit la construcții, automobile și aplicații agricole.

  • Prezintă o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.
  • Prezintă nervuri care asigură o potrivire strânsă la blocarea conductelor hidraulice, fără a le forța.
  • Forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare.
Material: EVA Culoare: Galben Cod Serie: SR6111

Buşon obturare pentru presetupe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.



Cod Serie: SR6275

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Bușoane cu ureche de tragere laterală

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE Culoare: Albastru, Galben, Natural Cod Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

Ideálna na maskovanie závitových i hladkých priechodných otvorov. Úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž zátky. Pružný materiál sa dokáže prispôsobiť aj na o niečo menší priemer, než pre ktorý je zátka pôvodne určená.


Cod Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bușoane de mascare, fără flanșă

Maskovacie zátky bez príruby sú určené na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých plôch. Kužeľový rebrovaný tvar a duté jadro umožnujú ochranu veľlého množstva priemerov. Zátka má úchyt na ľahkú montáž a demontáž.


Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bușoane de protecție cu laturi paralele

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinil Culoare: Negru, Natural, Roșu, Verde Cod Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Bușoane obturatoare

Ideálne záslepky do plechov a tenkých materiálov. Najčastejšie používané v elektrotechnike a kovovýrobe. Atraktívny vzhľad, rýchla a jednoduchá montáž. Široká škála rozmerov vhodných pre priemer otvoru a hrúbku panelu.


Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bușoane pentru șaibe de mascare

Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.


Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Capac conic de mascare

Tieto maskovacie kužele sú univerzálne pre rôzne účely aplikácie. Možno ich použiť ako krytku na maskovanie odhalených čapov alebo ako zátku na maskovanie odkrytých otvorov. Sortiment ponúka rôzne farby pre rýchlu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: prírodná, čierna, červená, žltá, zelená, modrá, hnedá a fialová. Náš sortiment ponúka tiež široký rozsah rozmerov.



Cod Serie: SR1075, SR1091

Capac protecție USB

Chráni nevyužité zásuvky USB a RJ pred prachom a usadzovaním nečistôt. Vyrábané v rôznych prevedeniach tvarov a veľkostí.


Cod Serie: SRF0058

Capace de mascare cu șaibă

Tieto maskovacie krytky s prírubou je možné použiť ako ochranné krytky na hladké aj závitové profily. Príruba bráni poškodeniu a prenikaniu nečistôt. Náš sortiment zahŕňa rôzne farby na jednoduchú identifikáciu rozmerov vrátane: prírodnej, šedej, čiernej, zelenej, červenej, ružovej, fialovej a žltej. Ponúkame celý rad rozmerov a prevedení na najrôznejšie použitie.


Cod Serie: SR5756

Capace de mascare ușor detaşabile

Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.

Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.

Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.

Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.

  • Materiály: silikónová guma 600F (316C) EPDM 425F (218C) a mäkký polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Farby: prírodná, čierna a žltá
  • Tvrdosť: Tvrdomer (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2




Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Capace pentru şuruburi cu cap cilindric

Naše plastové krytky na ochranu skrutiek sú k dostaniu v rôznych tvaroch a materiáloch na rôzne účely. Najčastejšie sa používajú vo vnútri UPS boxov, kde vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových skrutiek, predovšetkým v tesných priestoroch. Krytky sa používajú z dôvodu zabránenia interferencie, kedy skrutka musí byť izolovaná. Tieto krytky tiež chránia pred prachom a špinou. Náš sortiment zahŕňa šedé, biele a čierne prevedenie zo silikónu a polyetylénu LD.


Cod Serie: SR1628, SR1813

Capace-bușon drepte de mascare

Rovné maskovacie krytky a zátky sa nasadzujú na vyčnievajúce skrutky, kolíky alebo konce rúr na zabezpečenie vynikajúceho maskovania. Môžu sa tiež použiť ako ochranné zátky na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu. Sortiment sa dodáva v rôznych farbách na ľahšiu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: čierna, prírodná, modrá, zelená, ružová, oranžová, žltá, fialová a sivá. Ponúkame tiež široký rozsah rozmerov.


Cod Serie: SR1052, SR1095

Discuri autoadezive

Tieto samolepiace disky sú vyrobené z čiernej gumy a sú vhodné na hladké a suché povrchy. Sú protišmykové a po odstránení nezanechajú stopy škrabancov.

  • Sú dostupné v rôznych priemeroch
  • Sú odlepovateľné.


Cod Serie: SR1577

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361

Inserții de tub pătrat

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, TPR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Picioare cu fixare prin împingere

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573

Plăcuțe din cauciuc - Plăcuțe antialunecare

Plăcuțele antialunecare sunt ideale pentru acoperirea picioarelor de nivelare ale utilajelor și transportoarelor cu bandă. Aceste plăcuțe pot susține sarcini mari și oferă aderență sporită pentru a împiedica deplasarea și alunecarea.

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Picior de protecție

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5795

  • din 2