Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(56 Produse)
Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015
Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.
Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre metrické závity. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015
Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a maskovanie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.
Sú dostupné z viacerých materiálov: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a pružný polyvinylchlorid (PVC). Variant z PVC zároveň poskytuje odolnosť proti roztrhnutiu a rozštiepeniu.
Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.
Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.
Cod Serie: SR1610, SR1620
Zatláčacie guľové klzáky sú obľúbenou ochranou pre veľké namáhanie, ktorá je vhodná pre širokú škálu uhlov nožičiek a vylepšený upravený vzhľad. Guľové krytky možno použiť ako ozdobné zakončenia alebo hlavice.
Cod Serie: SR1634
Naše pružné krytky potrubia ponúkajú široký sortiment väčších rozmerov. Vyrobené z pružného PE, čo umožňuje ľahšie nasadenie na potrubie.
Cod Serie: SR1388
Krytky potrubia s podložkou, vyrobené z LDPE alebo TPR, sa upevňujú na koncoch potrubí a hadíc, aby sa nešmýkali cez fiting. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov v žltej a čiernej farbe.
Cod Serie: SR5758
Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele pentru nipluri de ungere au scopul de a proteja niplurile de ungere de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți. Gama noastră vă oferă o selecție de capace cu sau fără clapetă, pentru a facilita îndepărtarea. Designul capacului oferă o gamă de capete moletate sau nemoletate, pentru o prindere ușoară. Aceste capace pentru nipluri de ungere pot fi utilizate și ca indicator vizual, pentru a verifica dacă fitingul a fost lubrifiat.
Acestea sunt o soluție economică care este rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Folosite în aplicațiile de transmisie a fluidelor, prevăzute cu nipluri de ungere.
Tieto rebrované krytky z polyetylénu LD chránia vyčnievajúce čapy, stĺpiky a vonkajšie závity. Vnútorné rebrovanie zaisťuje pevné uchytenie. Rebrá sú pružné a umožňujú jednou zátkou pokryť rôzne priemery. Prevedenie s prírubou, ktorá uľahčuje manipuláciu s krytkou, alebo prevedenie bez príruby. Naša ponuka zahŕňa prevedenie z prírodného polyetylénu LD a prevedenie v žltej farbe.
Cod Serie: SR1056
Tieto čierne krytky na inbusové skrutky (skrutky s vnútorným šesťhranom) z čierneho polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana skrutiek pred špinou, prachom a poškodením. Ponúkame obmedzený výmer rozmerov na najrôznejšie použitie.
Cod Serie: SR1805
Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko pohromade počas montáže, skladovania a prepravy.
Vysoko univerzálna krytka, ktorá chráni vašu aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt. Výrobok sa dodáva aj so zaisťovacími slučkami. Krytky sa dajú ľahko uchopiť aj v rukaviciach, a sú dostupné v rôznych veľkostiach pre potreby vášho projektu.
Podložky a krytky na podložkách Unicap sú z estetických alebo bezpečnostných dôvodov určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov. Tieto krytky a podložky sú vďaka svojmu materiálu odolné voči korózii, oderu a nárazom a poskytujú dlhotrvajúcu ochranu a odolnosť.
Naviac chránia pred nečistotami a ľahko sa inštalujú a odstraňujú zatlačením. Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové. Používajú sa v stavebníctve, nábytkárstve a v spotrebičoch.
Upozorňujeme, že v tomto sortimente nájdete krytky a podložky, ktoré sa predávajú samostatne a obe si ich budete musieť objednať.
Tieto krytky na skrutky Pozidriv sú určené na zakrytie skrutiek Pozidriv (Phillips alebo s krížovou hlavou). Tieto krytky na skrutky poskytujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ochranu hlavy skrutky a zaisťujú čistý vzhľad vašej aplikácie.
Cod Serie: SR1815
Naše plastové krytky na ochranu skrutiek sú k dostaniu v rôznych tvaroch a materiáloch na rôzne účely. Najčastejšie sa používajú vo vnútri UPS boxov, kde vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových skrutiek, predovšetkým v tesných priestoroch. Krytky sa používajú z dôvodu zabránenia interferencie, kedy skrutka musí byť izolovaná. Tieto krytky tiež chránia pred prachom a špinou. Náš sortiment zahŕňa šedé, biele a čierne prevedenie zo silikónu a polyetylénu LD.
Cod Serie: SR1628, SR1813
Krytky Torx z polyetylénu LD sú vhodné aj pre zapustené skrutky s drážkou Torx. Krytky Torx zaisťujú rýchlu montáž a atraktívny vzhľad; sú k dostaniu v bielej, šedej a čiernej farbe.
Cod Serie: SR1816
Krytky na skrutky na jednoduché a pohodlné zacvaknutie sú cenovo výhodné a možno ich použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a svorníkov.
Zlepšujú výsledný vzhľad a zároveň poskytujú ochranu pred znečistením, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia.
Náš sortiment ponúka na výber dva typy: typ 1 možno použiť na ochranu svorníkov, skrutiek a matíc a typ 2 chráni okrem nich aj podložku. Dostupné pre rôzne veľkosti závitov skrutiek – určite nájdete ten správny variant pre vašu aplikáciu.
Tieto krytky na skrutky s krížovou drážkou z polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana pred špinou, prachom a poškodením. Náš sortiment zahŕňa niekoľko farebných prevedení: biele, čierne a niekoľko odtieňov hnedej.
Cod Serie: SR1806
Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.
Náš sortiment je dostupný z dvoch materiálov podľa výberu. Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v čiernej farbe je vhodný pre náročné aplikácie. Je odolný voči teplotám od -30 do +60 C. Polyetylén (PE) v žltej farbe je vysoko flexibilný. Mäkký materiál umožňuje jednoduchú montáž pre väčšie veľkosti rúr.
Krytky montážneho otvoru z LDPE chránia a kryjú skrutky v dyhovaných drevotrieskach. Rôzne farebné prevedenia: biela, tíková a odtiene hnedej, vďaka čomu sú ideálne pre rôzne aplikácie a povrchové úpravy.
Cod Serie: SR1612
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Cod Serie: SR1003
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.