Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(53 Produse)
Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.
Cod Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069
Tieto štvorcové ferule z čierneho polyetylénu LD zaisťujú elegantné prekrytie pre rúrkové vložky štvorcového tvaru, časti série SQR, LSQR a SIG. Môžu sa použiť na povrchovú úpravu, ochranu a hlavne na zakrytie ostrých hrán profilov.
Cod Serie: SR1521
Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.
Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Plné zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov. Hodnoty teplotnej odolnosti od -40 do +135 C.
Cod Serie: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765
Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.
Cod Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Vyrobené z polyetylénu LD, prevedenie v oranžovej farbe. Zátky majú samoreznú konštrukciu. Vďaka silným stenám sú zátky Collar veľmi odolné.
Cod Serie: SR1160
Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Ideálna na maskovanie závitových i hladkých priechodných otvorov. Úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž zátky. Pružný materiál sa dokáže prispôsobiť aj na o niečo menší priemer, než pre ktorý je zátka pôvodne určená.
Cod Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Maskovacie zátky bez príruby sú určené na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých plôch. Kužeľový rebrovaný tvar a duté jadro umožnujú ochranu veľlého množstva priemerov. Zátka má úchyt na ľahkú montáž a demontáž.
Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
Kónický tvar pre pevné uchytenie vo vnútri príruby. Nie je potrebný spojovací materiál či iné upevňovacie prvky. Vyrobené z polyetylénu. Bráni mechanickému poškodeniu, usadzovaniu nečistôt a vlhkostí počas otryskávania a pieskovania.
Series Code: SR1372
Cod Serie: SR1372
Ideálne záslepky do plechov a tenkých materiálov. Najčastejšie používané v elektrotechnike a kovovýrobe. Atraktívny vzhľad, rýchla a jednoduchá montáž. Široká škála rozmerov vhodných pre priemer otvoru a hrúbku panelu.
Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.
Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.
Cod Serie: SRF0068
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.
Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.
Cod Serie: SR5763
Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Cod Serie: SR1046
Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.
Cod Serie: SR1389
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Krytky sú dostupné v rôznych materiáloch a farbách. Tieto odolné krytky sú navrhnuté tak, aby zakrývali hlavy skrutiek, sú ideálne na dekoratívne účely a poskytujú vynikajúcu ochranu pred vniknutím cudzích látok.
Cod Serie: SR1811, SR1889
Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.
Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.
Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.
Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.
Capacele de protecție pentru flanșe sudate SAE sunt utilizate în principal în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt capace de protecție ce pot fi utilizate în aplicații de 3000 și 6000 PSI SAE. Oferă protecție maximă pentru flanșele sudate SAE de pe supape, pompe și schimbătoare de căldură. Acestea nu se crapă sau ciobesc și nu mai este nevoie de placaje, plăci de masonită și elemente de fixare.
Economisiți când vine vorba de forța de muncă și costurile de asamblare, deoarece acestea se fixează cu ușurință cu mâna. Designul special cu unghi invers se potrivește cu unghiul de sudură a flanșei și acoperă sau protejează complet capătul în timpul transportului și depozitării.
Sunt fabricate din polietilenă de joasă densitate (PE-LD) și avem disponibile două opțiuni de culoare. Opțiunea de culoare naturală, translucidă este concepută pentru a proteja suprafețele de cuplare cu flanșă despicată și permit garniturii inelare să rămână vizibilă, oferind în același timp protecție sigură printr-o bordură internă de blocare. Opțiunea de culoare roșie este ideală pentru niplurile cu flanșă SAE. Funcționează la un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.