Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(22 Produse)
Inelele de blocare din gama noastră sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în două tipuri diferite: inele de blocare și șaibe pentru inele de blocare. Sunt utilizate frecvent în combinație cu niturile cu clichet atunci când orificiul compatibil are un diametru de 5,5 mm.
Atunci când inelele de fixare sunt utilizate cu clemele pentru nituri cu înclichetare, spațiul de fixare devine mai mare, iar acest lucru permite utilizarea întregii lungimi de fixare a nitului. Această combinație este ideală pentru îmbinarea aplicațiilor foarte subțiri.
Șaiba cu inel de blocare poate fi folosită atât cu un inel de blocare, cât și cu un nit cu înclichetare; acest lucru are ca rezultat un suport de suprafață mai mare pentru materiale mai moi și pentru găuri de dimensiuni mai mari. Această combinație este potrivită pentru aplicații rotative.
Niturile cu clichet sunt un dispozitiv de fixare colorat din plastic, care necesită un ansamblu cu două nituri. Pur și simplu prindeți cele două nituri identice cu clichet împreună pentru a crea o singură conexiune, gata pentru aplicația dvs. Aceste nituri ușor de utilizat nu necesită unelte, cum ar fi șuruburi, pentru instalare.
Niturile cu clichet pot fi folosite cu Inele de fixare și șaibe cu inele de fixare, când orificiul compatibil are un diametru de 5,5 mm.
Când este utilizat în combinație cu un inel de fixare, nitul este potrivit pentru aplicații foarte subțiri. Niturile cu clichet pot fi folosite și cu șaibe cu inele de fixare, care acționează ca o șaibă specială de amortizare, oferind nitului cu clichet mai mult suport de suprafață.
Dispozitivele noastre de fixare includ o opțiune de nailon 6/6, o opțiune din polietilenă de joasă densitate (LDPE) și o opțiune LDPE care are o clemă de polipropilenă (PP).
Ansamblul pentru nit include o clemă tată și o șaibă mamă. Clema tată se fixează prin înclichetare în șaiba mamă; ansamblul se folosește pentru a fixa suprafețele împreună. Acest ansamblu pentru nit este o alegere ideală pentru panourile ondulate.
Mini-nituri cu fixare de siguranță care au un element de prindere de tip tată - mamă. Fabricate din nailon natural 6/6, RMS-01, clasa UL94 V2. Sunt soluția perfectă pentru îmbinarea a două panouri, cu un simplu clic.
Instalare rapidă prin îmbinarea prin apăsare a celor două părți tată-mamă. Aceste mini-nituri din nailon, cu fixare de siguranță, sunt o alegere ideală pentru mediile exterioare. Au o rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice.
Cleme cu fixare prin împingere, din două părți, cu piese de tip tată și mamă, care se formează pentru a îmbina panourile plate. Cele două nituri au dinți care se prind unul de celălalt pentru o fixare rapidă și ușoară, care dă un aspect frumos pe ambele părți. Fabricat din nailon 6/6, dispozitivul de fixare are profile joase pe ambele părți ale ansamblului.
Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Sunt livrate în seturi compuse din șurub și priză. Realizate din HDPE.
Șuruburile cu cap hexagonal realizate din plastic sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice • Consultați standardul ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 doar cu titlu indicativ.
Șuruburile cu flanșă cu cap hexagonal sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice Instalate cu unelte cu cap hexagonal.
Aceste șuruburi cu cap crestat au capul din plastic-nailon în formă de aripă, pentru o prindere mai sigură în timpul strângerii.
Șuruburile cu cap striat sunt ușor de montat și de strâns. Sunt ideale pentru aplicații în care spațiul este redus și nu este posibilă strângerea cu ajutorul unei unelte
Șuruburile de fixare sunt folosite pentru a fixa obiecte prin aplicarea presiunii sau frecării cu sau împotriva altui obiect, cum ar fi fixarea unui scripete sau a unui angrenaj pe un arbore.
Gama noastră este realizată din nailon natural 6/6 și este disponibilă într-o gamă largă de dimensiuni de filet, lungimi de filet și dimensiuni de fante. Șuruburile de fixare sunt ideale atunci când capul șurubului trebuie să stea mândru de piesa de prelucrat în aplicare.
Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Aceasta este piesa mamă, sau priza. Piesele tată filetate se comercializează separat.
Cap în formă de disc, cu margine teșită
Șuruburile mecanice cu cap ciupercă sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv asamblarea mașinilor, prelucrarea lemnului și construcții. Capul său de ciupercă este rotunjit, cu o suprafață largă de rulare și un design cu profil redus. Pot fi folosite în aplicații care necesită un profil redus, deoarece forma capului permite un profil redus în comparație cu alte tipuri de șuruburi. De asemenea, oferă o suprafață mare de suport pentru a distribui sarcina în mod uniform.
Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.
Șuruburi asemănătoare cu cele cu cap rotunjit sau cu cap cilindric. În plus, capul este convex.
Șuruburile cu cap cilindric plat sunt potrivite pentru aplicații în care capul șurubului nu este vizibil. Capul șurubului are marginea exterioară cilindrică
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Șuruburi cu cap plat, concepute pentru a se înșuruba complet în orificiul pentru cap înecat. Ideale pentru o diversitate de aplicații.
Șuruburile cu cap pătrat se folosesc în situațiile în care șuruburile cu cap rotund nu sunt potrivite, din cauza formei locului de montare sau a restricțiilor de spațiu
Șuruburile mecanice cu cap cilindric sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, asamblare electronică și asamblare de utilaje. Designul permite șurubului să se așeze la nivel de suprafață după ce a fost fixat, oferind un aspect neted și finisat.
Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.
Aceste șuruburi mecanice rotunde oferă o fixare suplimentară, cu opțiuni de strângere și slăbire, potrivite pentru o gama întreagă de aplicații.
Șuruburile cu cap înecat sunt ideale pentru aplicații în care capul șurubului nu trebuie să iasă în afară
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina