Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Materiál: Polyetylén HD, Polyamid, PA, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Norma pre horľavosť materiálu | HD | D | Farba | Materiál | H | T1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1305 € - 0,2077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Biela
|
PA
|
|
|
||
0,1478 € - 0,237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Biela
|
PA
|
|
|
||
0,2008 € - 0,3653 € | 90 Na sklade |
|
|
|
Biela
|
PA
|
|
|
||
0,1261 € - 0,2021 € | 165 Na sklade |
|
|
|
Biela
|
PA
|
|
|
||
0,3626 € - 0,799 € | 125 Na sklade |
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
0,2844 € - 0,2844 € | 2200 Na sklade |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
10021163 | 0,2523 € - 0,2523 € | 1749 Na sklade |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|
0,1325 € - 0,1325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
Čierna
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1478 € - 0,1478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
Čierna
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1264 € - 0,1264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
0,1421 € - 0,1421 € | 1236 Na sklade |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
1,0589 € - 2,026 € | 492 Na sklade |
UL94 V-2
|
|
|
Biela
|
PA
|
|
|
||
0,1924 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
0,1506 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
0,1233 € - 0,1233 € | 176 Na sklade |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
0,2593 € - 0,2593 € | 360 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
Čierna
|
PA
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1492 € - 0,1492 € | 500 Na sklade |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
0,1389 € - 0,1389 € | 3068 Na sklade |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
0,1298 € - 0,1298 € | 5000 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
Čierna
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1263 € - 0,1263 € | 508 Na sklade |
UL94 V-2
|
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.