Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.
Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Čierna, Modrá, ČervenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | Kompatibilná rúrka | Typ | d2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0574 € - 0,1244 € | 310 Na sklade |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0935 € - 0,2023 € | 2000 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0646 € - 0,1402 € | 95 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,5661 € - 1,4729 € | 85 Na sklade |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,1079 € - 0,2336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1153 € - 0,2488 € | 395 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,1882 € - 0,4041 € | 1000 Na sklade |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,3304 € - 0,858 € | 480 Na sklade |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,449 € - 1,1684 € | 262 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1079 € - 0,2336 € | 1093 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1296 € - 0,2799 € | 600 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,2398 € - 0,6207 € | 123 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,3416 € - 0,8873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,5131 € - 1,3294 € | 160 Na sklade |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1153 € - 0,2488 € | 1032 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1785 € - 0,3894 € | 1614 Na sklade |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,2398 € - 0,6207 € | 904 Na sklade |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,3904 € - 1,0103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,5396 € - 1,3997 € | 44 Na sklade |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1079 € - 0,2336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.