Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.
Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Čierna, Modrá, ČervenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | Kompatibilná rúrka | Typ | d2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1224 € - 0,2643 € | 796 Na sklade |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1938 € - 0,4216 € | 800 Na sklade |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,336 € - 0,8726 € | 100 Na sklade |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4588 € - 1,1889 € | 120 Na sklade |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,6889 € - 1,7921 € | 40 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,079 € - 0,171 € | 360 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0719 € - 0,1429 € | 250 Na sklade |
|
|
|
1
|
|
||
0,0719 € - 0,1554 € | 1170 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0534 € - 0,1056 € | 4520 Na sklade |
|
|
|
1
|
|
||
0,1001 € - 0,1982 € | 367 Na sklade |
|
|
|
1
|
|
||
0,0681 € - 0,135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
1
|
|
||
0,0528 € - 0,1051 € | 4000 Na sklade |
|
|
|
1
|
|
||
0,1157 € - 0,2541 € | 1200 Na sklade |
|
|
|
1
|
|
||
0,2995 € - 0,4659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
2
|
|
||
0,1377 € - 0,2142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
0,5808 € - 0,9035 € | 450 Na sklade |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,3647 € - 1,5164 € | 75 Na sklade |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,0335 € - 0,0522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,2996 € - 0,466 € | 1500 Na sklade |
|
2.61 in
66.3 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,4473 € - 0,6958 € | 300 Na sklade |
|
4.134 in
105.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.