Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.
Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Čierna, Modrá, ČervenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | Kompatibilná rúrka | Typ | d2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6102 € - 0,9492 € | 240 Na sklade |
|
5.453 in
138.5 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
2,5866 € - 2,8741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
12.717 in
323.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
LDPE
|
3
|
|
||
0,6902 € - 1,0736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.984 in
152.0 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
0,5804 € - 0,9028 € | 450 Na sklade |
2.697 in
68.5 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
|
1
|
|
||
0,593 € - 0,9224 € | 360 Na sklade |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
|
1
|
|
||
0,9089 € - 1,0099 € | 120 Na sklade |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
|
1
|
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.732 in
44.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,5175 € - 0,805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.606 in
117.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,5459 € - 0,8492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.118 in
130.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,6997 € - 1,0885 € | 150 Na sklade |
|
6.28 in
159.5 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
1,0304 € - 1,1449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.091 in
205.5 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,5175 € - 0,805 € | 300 Na sklade |
|
4.606 in
117.0 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.661 in
220.0 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
0,4271 € - 0,6644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.622 in
92.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,7933 € - 1,2341 € | 150 Na sklade |
|
6.575 in
167.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,3887 € - 0,6046 € | 600 Na sklade |
|
3.484 in
88.5 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
0,4271 € - 0,6644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.622 in
92.0 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | 135 Na sklade |
|
8.583 in
218.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,3069 € - 0,4775 € | 900 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.