Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.
Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Modrá, Červená Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | Kompatibilná rúrka | Typ | d2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4271 € - 0,6644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.622 in
92.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,7933 € - 1,2341 € | 150 Na sklade |
|
6.575 in
167.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | 135 Na sklade |
|
8.583 in
218.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,3887 € - 0,6046 € | 600 Na sklade |
|
3.484 in
88.5 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
0,4271 € - 0,6644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.622 in
92.0 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
0,1377 € - 0,2142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
0,5808 € - 0,9035 € | 450 Na sklade |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,3647 € - 1,5164 € | 75 Na sklade |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,0335 € - 0,0522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,2996 € - 0,466 € | 1500 Na sklade |
|
2.61 in
66.3 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,4473 € - 0,6958 € | 300 Na sklade |
|
4.134 in
105.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | 240 Na sklade |
|
5.453 in
138.5 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
2,5866 € - 2,8741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
12.717 in
323.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
LDPE
|
3
|
|
||
0,6902 € - 1,0736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.984 in
152.0 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
0,9089 € - 1,0099 € | 120 Na sklade |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
|
1
|
|
||
0,6997 € - 1,0885 € | 150 Na sklade |
|
6.28 in
159.5 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
1,0304 € - 1,1449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.091 in
205.5 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
0,5175 € - 0,805 € | 300 Na sklade |
|
4.606 in
117.0 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.661 in
220.0 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.