Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka rukoväte | Dĺžka jazýčka | Farba | Typ/prevedenie západky | Smer montáže | Materiál | Dĺžka zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5362 € - 9,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,5362 € - 9,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,0438 € - 8,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
9,5362 € - 9,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,5362 € - 9,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,0438 € - 8,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
9,5362 € - 9,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
6,1578 € - 8,621 € | 17 Na sklade |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
6,1014 € - 8,542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,5362 € - 9,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,5362 € - 9,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
6,7307 € - 9,4229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
8,0438 € - 8,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,5362 € - 9,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,5362 € - 9,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,0438 € - 8,0438 € | 49 Na sklade |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.