V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(30 sady výrobkov)
Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.
Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.
Euro Ball Transfers are designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. The ball is designed to provide omnidirectional movement, allowing for smooth and effortless transfer of goods from one location to another. It is ideal for use with flat or irregularly shaped items, as they provide support and facilitate easy movement in any direction.
It is temperature resistant from -30C to 70C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables.
Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.
It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.
Rezačky, lisy a formovacie stroje sú len niektoré z množstva zariadení, v ktorých môžu byť použité odpružené guľôčkové dopravné jednotky. Napríklad lisy môžu mať namontované odpružené guľôčkové dopravné jednotky v stole na uľahčenie naloženia a vyloženia obrobku. Keď prebieha lisovanie, pružiny sa stlačia a guľôčkové jednotky sa vnoria pod povrch, ponechajú obrobok na pevnej základni. Po uvoľnení tlaku sa guľôčkové jednotky zdvihnú a umožnia guľôčkám rolovať, čím umožnia ľahké odobratie obrobku.
Guľôčkové dopravné jednotky pre stredné zaťaženie sú odolné voči korózii a navrhnuté s otvorom na výstup nečistôt a tesnením z vlnenej plsti pre maximálnu účinnosť. Majú veľkú nosnú guličku, ktorá sedí na mnohých malých guľôčkach zapuzdrených v polguľovej miske.
Majú veľkú opornú plochu pre väčšiu stabilitu a môžu sa použiť pri manipulácii s leteckými kontajnermi a nákladom, pre montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí a stoly strojov. Bežne sa používajú v ťažkom priemysle, ako je výroba, automobilový priemysel a lodná doprava.
Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life.
It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.
Sortiment nízkoprofilových guľôčkových jednotiek má prírubové upevnenie a otvor na výstup nečistôt. Sú namazané, takže nie je potrebná ďalšia starostlivosť. Ložiská sú dostupné z uhlíkovej ocele, nylonu a nehrdzavejúcej ocele.
Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou sú navrhnuté a vyrobené podľa presných noriem. Dodávame celý rad priemerov nosnej guličky, ktoré poskytujú nosnosť od 35 kg do 1000 kg. Všetky jednotky s vysokou nosnosťou sú antikorózne s čiernou povrchovou úpravou.
A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed. It has limited 180 degree rotation when engaged. These seals prevent high-speed spinning attacks on the barrel. The bolt seal also features a label attachment.
The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage.The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.
ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
To Install;
1. Place pin into barrel
2. Press down on seal
3. Use bolt cutters to remove (sold separately).
Our Metal Cable Seals can be used to secure goods for long time periods and are used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, plastic distribution boxes, petrochemical valves, trucks and trailers.
The steel cable can only be removed using a tool (sold separately). The non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering. These seals prevent tampering by cable cutting and reusing of the seal.
Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT with cable diameters of 3.5. and above.
To Install;
1. Loop the cable through the item to be sealed
2. Insert the cable through the locking chamber
3. Pull the cable all the way through the body, until the item is tightly sealed. - then pull at the body to ensure the seal is locked
4. Remove seal with the appropriate cable cutters (sold separately).
Our Plastic Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. A highly secure alternative to standard locks, due to the additional tamper evidence feature. The seal is easy to use on pull-tight applications. Suitable applications include; vehicle doors, bulk tankers, duty-free carts and roll cages.
The seal has an enhanced locking mechanism and includes a long tag that is ideal for the printing of QR codes or serial numbers and barcodes of up to 13-digits. The seal also has very high tensile strength, with options include; 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).
To Install;
1. Loop the cable through the item to be sealed
2. Insert the cable through the locking chamber
3. Pull the cable all the way through the body, until the item is tightly sealed. - then pull at the body to ensure the seal is locked
4. Remove seal with the appropriate cable cutters (sold separately).
The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.
Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.
Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.
Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.
A heavy-duty seal with a fixed length that features an all-metal design. Theses Fixed Length Seals are ideal for securing truck and container doors.
The metal seal provides an extra strong way to deter and prevent theft, as well as helping to detect breach and tampering.
Easy to install, the seal does not require any tools to apply. A cutting tool is required for removal.
Plastic Fixed Length Seals provide an easy and economical way to deter theft, as well as signal evidence of tampering or breach of goods. They are ideal for securing truck and container doors.
Our range is available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
InnoLock features a flat and tear-off tab for easy, tool-free removal. The seal has an anti-tamper metal locking jaw.
OctoLock and TwinLock are all-plastic options. OctoLock has a heavy-duty octagonal head and features a pre-determined break point. OctoLock and TwinLock benefit from a double locking mechanism with an acetal jaw that has a higher melting point than polypropylene (PP).
TwinLock also has a pre-set break point on the deal for ease of removal. It features a fixed loop design. For full security benefits of the double locking mechanism, insert until you hear a second click.
High Break Strengths: 9.5kg and 15kg
An all-plastic range of pull-tight seals with a barbed strap that is ideal for gripping slippery materials. They provide an indicative seal revealing evidence of tampering or breach, and can therefore help in the prevention of theft. The seals are commonly used for easy identification of delivery details to help improve efficiency. They are suitable for many applications, including those that are more robust in nature.The range includes several type options, including those with a tear-off tab for quick and easy removal that is tool-free. The type options are; AceLock, LightLock, PrimeLock and SentryLock.
PrimeLock is a cost-effective, tamper evident seal with a tag-holder included. It features a one-piece variable loop construction with unique spiky stem design that enhances grip of the seal. It also has side tear-off and long tag options. The longer tags are ideal for barcode printing. PrimeLock are typically used for secure fastening to the neck of bags or on non slippery materials. Benefits from quick identification of information and easy removal of the seal, without the need for cutting tools.
LightLock is specially developed for marking fire extinguishers after testing and features a low break strain for easy removal in emergencies. Has one-piece variable construction for a low tensile strength and a thin barbed sealing ribbon (2.6mm diameter). These seals are ideal for applications with small sealing apertures. Colour coding allows easy identification and they also benefit from tool-free removal.
AceLock is a versatile pull-tight seal that's ideal for applications confined to small sealing spaces. Easy to use and no tools are needed for installation or removal. Features variable loop design that is reinforced with an acetal locking mechanism, which bolsters security and protects against heat-sourced tampering. Also features a thin barbed sealing ribbon (3.0mm) and has side tear-off options. Ideal for more robust applications.
SentryLock is a multi-purpose seal that offers security and loss prevention. It has a high break strength and a user-friendly side tear-off design. The variable loop design is reinforced with an acetal locking mechanism. This mechanism also benefits from roll heat staking technology. The seal features gripping prongs on the stem. Used to securely fasten the necks of bags and provide clear evidence of tampering.
High break strengths: 8kg,12kg, 20kg and 32kg
These Dust Caps are designed to keep dust, humidity, dirt, ingress, and other contaminants out of locks. In addition, they offer excellent durability and resistance to wear and tear. They fit the exact hole sizes as the corresponding lock types.
These caps' snug fit and secure closure make them easy to install. As it is installed between the lock and the door, you will need to include the thickness of the dust cap base in your calculations when considering the appropriate grip range. Widely used in various industries, including electronics, automotive, and industrial manufacturing.
Our plastic Key Tags are highly economical. An inlay card, window and metal split ring are all included. These tags assist with good key management and security in retail premises.
External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.
Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)
Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel
Over Centre Drawer Latches have a smooth surface for an aesthetic finish and operate with a draw hook. They securely pull two components together and lock by pushing the latch over its centre. This range of latches are light duty when compared to the Wire Latches. They are used on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machine. A choice of material is on offer to suit various application environments.
Spring Draw Latches or Tension Latches securely pull and lock two components together. The spring allows a expandable pull and firm locking. A selection of materials allow the use of this Draw Latch in various applications.
Rod assemblies for two and three point installations of flush recessed latches. Rod assemblies include guide, keeper, and rod. Aluminum rods are .34" diameter. Rod assemblies have a .75" throw. Guide and keeper brackets are 1010 steel with black nylon inserts. Latch is not included and must be purchased separately.
The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including fixing rings. These are supplied in two different types; one in Spring Steel and the other in Die Cast Zinc. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.