V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(38 sady výrobkov)
Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.
Vhodné na použitie s vložkami so závitom.
An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Skupina SR: SR5621
Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Levelling Feet with Stud Mount and Plastic Swivel Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Skupina SR: SR1569
Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Skupina SR: SR5439
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
These Adjustable Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value can be adjusted by turning the inbuilt screw and the range can be found in different materials, finishes and fixing types.
Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.
Antivibračné nohy pre stroje pohlcujú nárazy, znižujú hluk a poskytujú dobrú priľnavosť na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
Nožičky s aretačným čapom, niekedy označované ako klzáky s hríbovou hlavou kvôli hríbovitému tvaru nožičky, sú atraktívnou náhradou koliesok s čapom alebo nožičiek s čapom. Vložené do nôh alebo základne aplikácie umožňujú v prípade potreby plynulé a ľahké presúvanie nábytku. Ponúkajú väčšiu stabilitu ako kolieska, ktoré môžu rolovať dopredu a dozadu, najmä na dláždených alebo laminátových povrchoch.
Náš sortiment nožičiek s aretačným čapom obsahuje základňu alebo nožičku z čierneho polyamidu (PA) a galvanizovaný oceľový čap. Zámkový čap umožňuje rýchlu inštaláciu a hladká základňa z PA poskytuje ľahkú manévrovateľnosť.
Na výber je šesť typov pre rôzne aplikácie. Typ 4 má dutú základňu.
Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.
Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.
Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.
Skupina SR: SR5796
These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Skupina SR: SR5769
HVAC Hinges are heavy duty free swinging hinges ideal for large flush fitting doors. They are suitable for air conditioning units, electrical panels and machinery panels. This range propose a selection of designs and materials to suit both aesthetic appearance, environment and application requirements. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Tieto dištančné stĺpiky sa dajú zacvaknúť jeden do druhého cez vrchnú časť na naskladanie ľubovoľného počtu dosiek. Diel MB-1-156 sa používa ako vrchný uzatvárací nit stohovania.
Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB. Integrovaná pružina umožňuje ohýbanie horného panelu a je vhodná pre dotykové ovládacie panely.
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Skupina SR: SR5629
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Skupina SR: SR5616
Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.
Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
These Dual Axis Torque Hinges are made from Stainless Steel and are ideal for use as pivoting monitor mounts. The fixed torque value allows the hinge to swivel in a smooth and controlled fashion in either direction.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.