Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zaistenie Zatlačením Priechodka

 (137 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zatláčacie koncové krytky

Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE, , Polyetylén LDFarba: Modrá, , ČervenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Disky na krytie prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a na potrebných miestach aj inými upevňovacími prvkami, ako sú príchytky, čapy a podložky.

  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PPFarba: ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1172

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PPFarba: Červená, Modrá, Čierna, ŽltáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Chrániče čiel prírub - sudkové

Face Protector that acts as a protective guard to shield flanges from dirt, moisture, paint and sand blasting.

The tapered design creates a strong adhesion to the collar of the pipe application, and requires no fasteners for fitting. Made from durable material, they are suitable for DIN and ANSI flanges.

  • Material: Polyethylene
  • Colour: Yellow


Series Code: SR1354

DKO Zátky s uškom

These DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings (24 nipples with O-Ring) during transit, storage, and processing from damage and contaminants. These plugs' sturdy structure ensures dependable performance even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection prevent fluid leakage or loss, reducing the danger of equipment damage, productivity loss, or safety issues.

The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, and the side pull tab allows easy removal. Commonly used to meet the needs of industries such as automotive, manufacturing, and machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Series Code: SR1121

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Polyetylén LD, PVCFarba: ŽltáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1044, SR1072

Guľové koncové krytky

Round Ball Cap with high strength and secure press fit to enhance the design of the leg. Ideal for furniture, crafts, or architectural projects. They can also be used to protect the ends of furniture, and are easy to install and remove. It can also be used as a decorative top or finial.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black


Series Code: SR1634

Hadica maskovacia rovná

High Temperature Tubing is an excellent masking solution to fit over longer parts, where standard caps are too short. The tubing can be used with a cap, if required. These caps be be applied to long studs and pins.

Supplied on a roll; the tubing can be cut to the required length. By cutting long also creates an easy pull tab, for swift removal. It can be masked off thru-hole by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through.

The tubing is flexible and conforms to irregularities. It will not melt or harden and can be reused - making it an economical product.

Popular applications include; powder coating, e-coating, plating and anodising.

  • Materials: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) and Silicone Rubber (55 Shore A Hardness)
  • Colours: Black, Natural and Red


Series Code: SRF0064, SR1088, SRF0065

Klenuté zaslepovacie zátky

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid, PAFarba: Čierna, BielaNorma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Series Code: SR1086, SR1740

Koncové krytky

End Tips are a versatile cap with a multitude of uses. They are ideal for product presentations due to their neat and tidy appearance. They also offer product protection, preventing damage and the ingress of dirt.

The range is provided in a choice flexible and hard-wearing materials, making these caps a durable solution for your project requirements. Quick and easy to install, with a simple push fit design.

  • Materials: Polyvinyl Chloride (PVC) and Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Finish Options: Gloss and Matt
  • Colours: Black and White
  • RoHS Compliant.


Series Code: SR1506, SR1500, SR1501, SR1044

Krytky Torx

These Torx Caps are designed to fit securely on top of Torx head screws and provide a decorative neat finish covering. They offer protection from damage, moisture, corrosion, and dirt. It also helps prevent tampering or unauthorized access to the fastener, as the Torx screw requires a specific Torx driver or wrench to remove it.

It provides a secure grip on the screw. It prevents it from slipping, making it easier to turn, and is often used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black, Grey, White


Series Code: SR1816

Krytky Unicap

Unicap Cover Caps and washers are designed to conceal and protect exposed screws or bolt heads for aesthetic or safety reasons. These caps and washers are resistant to corrosion, abrasion, and impact due to their material, offering long-lasting protection and durability.

In addition, they protect against dirt and are easy to install and remove by push fit. Available in both low profile and high profile. Used in construction, furniture and appliances.

Please note that in this product range you will find caps and washers which are sold separately and you will need to order both items.

  • Material: PP, HDPE, LDPE
  • Colour: Grey, Silver, Black, White, Natural, Flint, Brown, Stone, Beige, Gold, Orange


Series Code: SR1801

Krytky driekov skrutiek

Stud Bolt Caps provide protection in scaffold applications. The design allows them to be positively fitted on to any exposed clamp studs on your scaffolding.

The protection that these caps offers helps prevent weathering, and damage to the studs from the people working around them - as well as injury prevention to workers. The hard material used to manufacture the caps ensures snug fitting and durability, no matter where they are fitted.

Manufactured to industry standard sizes for easy fitting and usability. This avoids any requirement for the measurement of your scaffold studs. They are available with a 13mm inner diameter that features a gradual ribbed design that helps keep the cap secure once fitted.

  • Material: Low-Density Polyethylene
  • Colour: Yellow


Series Code: SR1048

Krytky mazníc

Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.

Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.

Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.

  • Určené na ochranu pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Vhodné na použitie v strojoch, zariadeniach, vozidlách alebo iných aplikáciách používajúcich maznice.
Materiál: TPE, Polyetylén LDFarba: Čierna, Červená, ŽltáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRPITPE, SRPI, SR1019

Krytky montážneho otvoru

Screw Cap Covers, also known as screw hole covers or screw head covers, are designed to provide a finished and professional surface appearance while protecting the screw or hole from damage and corrosion on veneered chipboard.

These push-fit screw caps fit securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and protecting it from dust and dirt ingress. Used to cover exposed screws in furniture, cabinets and automotive applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: White, Silver, Cream, Teak, Dark Brown, Light Brown


Series Code: SR1612

Krytky na ochranu stĺpikov

Stud Protection Caps are used to protect BSP and UNF threads. Designed with a small flange to allow the operator to tighten it with a socket spanner without having to remove the cap.

It increases protection against contaminants and limits wasted time during repetitive operations. It also allow economical handling.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Natural


Series Code: SR1380

Krytky na podložkách

Cover Caps are designed to protect screw heads and are ideal for decorative purposes. They snap into place, protects against dirt and moisture.

Easy to install, requiring no special tools or equipment. They can be installed by simply snapping them into place over the screws. Used in applications such as medical, and industrial.

  • Material: HDPE, PA, Brass, PP, LDPE
  • Colour: Yellow, Black, Silver, Brown, Natural, Grey, Beige, White, Green, Blue, Violet, Red, Pink


Series Code: SR1811, SR2041, SR1889

Krytky na skrutky s vnútorným šesťhranom

These Allen Screw Caps are used to conceal and protect Allen head screws from ingress of dust, dirt, corrosion and damage. It can also help enhance the aesthetic appearance of the assembly by covering their heads.

Quick and easy to install or remove. It can help reduce noise and vibration by providing a more secure fitting to the screws. They are used in industries such as electronics or furniture.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black


Series Code: SR1805

Krytky na ventily plynových fliaš

Gas cylinder valve cap is designed to protect industrial and LPG gas cylinder valve threads when they are not used. It protects from the entry of moisture, dirt, dust or other contaminants. It is fitted with a vent flap to allow the safe release of gas following the accidental opening of the valve. It can differentiate full from empty cylinders.

They are simple to install and remove and provide an airtight seal to maintain the integrity of the gas in the cylinder. It is commonly used in laboratories, medical industry, and construction applications.

  • Material: LDPE, HDPE
  • Colour: Yellow


Series Code: SR1060

Krytky na záhradnú trstinu

A useful cap with a cross head design that is commonly applied to the tip of garden canes, metal rods and other stick applications.

Their main function is to protect the application from damage and the ingress of foreign contaminants, as well as offering some weather protection.

They also serve as a protective buffer, by capping the exposed sharp ends of canes and rods that users risk coming into contact with, resulting in the prevention of accidental injury.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colours: Green and Yellow

Series Code: SR1203

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Heavy Duty Pipe Caps are used to protect the end of a pipe from dust, dirt, and other impurities. They are appropriate for nominal pipe sizes and provide a low-cost, high-quality choice. Internal ribs ensure a snug fit and release after pressure is applied. The caps come with or without a vent hole.

Used to keep small pipes safe during transportation and storage. It is also simple to install and remove, thanks to the press fit design. Temperature resistance ranges from 66C to -40C. Used in plumbing, heating, ventilation, and industrial applications.

  • Material: PE
  • Colour: Black, Yellow


Series Code: SR1389, SR1510

Krytky potrubia s podložkou

Hose Washer Caps are applied on the hose and tube ends to prevent them from sliding over the fittings. It features a tight-fitting design that helps to prevent water, dust, dirt and other contaminants from getting into the hose.

They are simple to install and remove and provide an airtight seal to maintain the integrity of the hose connector. It is used in construction applications, gardening, and the automotive industry.

  • Material: TPE, LDPE
  • Colour: Black, Yellow


Series Code: SR5758

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, TPE, Silikón, TPRFarba: Prírodná, Žltá, Priehľadná, Ružová, Červená, ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1024, SRCTLTPE, SR5754, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Krytky s tupým zvarom SAE

Krytky s tupým zvarom SAE sa používajú predovšetkým v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Je to ochranný krytka na použitie v aplikáciách 3000 a 6000 SAE PSI. Poskytujú maximálnu ochranu na tupo zváraných koncoch na ventiloch, čerpadlách a výmenníkoch tepla. Nepraskajú a eliminujú potrebu preglejky, masonitových dosiek a spojovacích prvkov.

Šetria náklady na montáž, ľahko sa zasúvajú na miesto rukou. Špeciálny tvar vratného uhla zodpovedá uhlu tupého zvaru, plne zakrývajú alebo chránia zakončenia počas prepravy a skladovania.

Vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (PE-LD), k dispozícii dve farebné verzie. Prírodná, priesvitná verzia je určená na ochranu povrchov rozpojených prírub, umožňuje viditeľnosť tesniaceho O-krúžku a zabezpečuje ochranu s vnútorným zaisťovacím krúžkom. Červená verzia je vhodná pre prírubovú vsuvku SAE. Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.

  • Používajú sa hlavne v hydraulických a pneumatických aplikáciách s 3000 a 6000 SAE PSI.
  • Prírodná verzia chráni povrchy rozpojených prírub.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Červená, PrírodnáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, EVA, PVCFarba: Žltá, Čierna, ČervenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044

  • z/zo 6