Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit Lepené tesnenie

 (60 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ovládacie gombíky - matice

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Ovládacie gombíky - s označením

Ovládacie gombíky s označením sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú jemné a presné nastavenie polohy. Tieto gombíky sú navrhnuté s ergonomicky tvarovaným ryhovaným okrajom a indikátorom pre presné nastavenie.

Ovládacie páčky

Ovládacia páka je vystužená skleným vláknom a funguje ako polohovací prvok pre stroje. Uumožňuje obsluhe jednoducho meniť jednotlivé nastavenia. Tieto páky sú ľahko dostupné a odolné voči olejom a iným mazivám.

Ovládacie páčky - bez rukoväte

Ovládacie páky bez rukoväte majú na oboch koncoch závity, jedným koncom sa pripoja k prevodovému mechanizmu. na druhej strane je možné naskrutkovať rukoväť. Prevedenie z ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele s mosadznou vložkou.

Páčky s guľatou rukoväťou

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou. Odolné páčky s rukoväťou sú vhodné na použitie na strojoch.

Páčky s kužeľovou rukoväťou

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.

Rukou doťahovateľné kolieska a matice s vnútorným závitom

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Ryhované doťahovacie kolieska - závitová vložka

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vnútorným závitom

Rýchloupínače s vnútorným závitom umožňujú rýchle upnutie a uvoľnenie bez použitia nástrojov a poskytujú upínanie s jemným nastavením. Uvoľnením rukoväte prestane páka uťahovať alebo povoľovať a zároveň vložka alebo čap zostanú nehybné.

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vonkajším závitom

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Rýchlouťahovacie ryhované gombíky

Rýchlouťahovacie ryhované gombíky majú vrúbkovaný povrch pre lepšie uchopenie a ľahšie otáčanie. Dajú sa rýchlo utiahnuť alebo povoliť iba pomocou prstov bez potreby ďalších nástrojov len s miernou upínacou silou. Tým možno šetriť čas a námahu v situáciách, keď sú potrebné pravidelné zmeny.

Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu. V tomto bode sa dá malým otočením uzamknúť.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.

  • Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu.
  • Často sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Samolepiace protišmykové podložky

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Skupina SR: SR5808

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: Polyetylén LD, TPR, TPE, PVC, Vinyl Farba: Prírodná, Čierna, Červená, Zelená Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

T-rukoväte - závitový čap

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

Skupina SR: SR6540

Tesniace krytky so závitom - metrické závity

These Threaded Sealing Caps for Metric Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque. They are suitable to protect metric threads and are used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: HDPE
  • Colour: Yellow


Series Code: SR1126

Tesniace krytky so závitom - závity BSP/GAS

These Threaded Sealing Caps for BSP/GAS Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: HDPE
  • Colour: Yellow, Red


Series Code: SR1126

Tesniace krytky so závitom - závity UNF

These Threaded Sealing Caps for UNF Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: HDPE
  • Colour: Yellow


Series Code: SR1126

Tvarované ovládacie gombíky - závitová vložka

Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

USIT utesňovacie podložky

Self-centring Bonded Washers are commonly used where hydraulic fluids and pneumatic oils are prevalent. They are an ideal option for maintenance, repair and operation applications.

Bonded Washers are typically used with screws and bolts. The washer is made from steel and comes with a rubber O-ring seal that fits within the inside diameter of the washer. This washer and seal combination helps ensure a watertight assembly for your application.

Customers have the option to purchase a kit that contains a selection of size options that are suitable for BSP or Metric threads. This ensures quick and easy access to suitable sizes. Alternatively customers can purchase individual parts, in the thread type and specific size required.

  • Washer Material: Mild Steel
  • Seal Material: Nitrile NBR 80
  • Seal Colour: Black

Uzatváracie krytky s čelným tesniacim O-krúžkom

Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.

Dizajn krytky má dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. V spodnej časti má tiež lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zacvakne pod spojku a bezpečne ju drží na mieste počas prepravy a spracovania.

Náš sortiment je vhodný pre veľkosti závitov UNF aj JIC.

  • Určené na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.
  • Majú dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu.
  • Vhodné pre závity UNF a JIC.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Modrá Series Code: SRCFST, SR1078

Vrúbkované gombíky - závitová vložka

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Biela, Čierna Series Code: SR1011

Zatláčacie koncové krytky

Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE, , Polyetylén LDFarba: Modrá, , ČervenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Zátky Slottex

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chránia pred nečistotami, zabraňujú zachytávaniu kvapaliny a vlhkosti v otvore.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, PolyetylénFarba: Žltá, ModráNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky na ventily plynových fliaš

Gas Cylinder Valve Plugs have been developed in collaboration with major European gas companies to protect industrial gas valves from the ingress of dust, dirt and other contaminants. It provides a tight seal, while its unique vent cap allows for the safe release of gas after accidental opening of the valve.

It is easy to install and disassemble, making it a convenient solution for temporary applications and tamper-proof. It is used in gas storage, industrial and transportation applications.

  • Material: HDPE, LDPE
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR1060

  • z/zo 3