Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit Tesnenia pre kontajnery a nákl. vozidlá

 (67 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Okrúhle zátky so závitom

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Ovládacie gombíky - matice

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Ovládacie gombíky - s označením

Control Knobs with Markings are ideal on applications that require fine, precise position adjustments. These knobs are designed with an ergonomically shaped knurled rim and indicator mark for accurate setting and adjustment.

Ovládacie páčky

Glass Fiber Control Levers act as a positional switch on machines, allowing the operator to easily alternate from one setting to another. These levers are easily gripped and resistant to oil and grease.

Ovládacie páčky - bez rukoväte

Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.

Visiace plomby

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

  • Naše závesné plomby sa používajú na zabezpečenie tovaru počas prepravy a poskytujú dôkaz o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí – počas prepravy sa na ne viete spoľahnúť.
  • Plombu možno odstrániť iba pomocou nožníc na drôt (predávajú sa samostatne).
  • Hospodárna a bezpečná jednorazová alternatíva k bežným plombám.
Materiál: , Polypropylén Farba: Biela, Modrá, Zelená, Červená Skupina SR: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPR, Polyetylén LD, TPE, PVC, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Plomby s pevnou dĺžkou - plastové

Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.

  • Úsporné zapečatenie s pevnou dĺžkou. Ideálne na zabezpečenie dverí nákladných vozidiel akontajnerov.
  • K dispozícii tri typy vrátane prevedenia z plastu.
  • Jednoduché použitie.
Materiál: , Polypropylén Farba: Modrá, Biela, Žltá, Červená, Oranžová, Zelená Skupina SR: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Plomby zaťahovacie - so zúbkovaným pásikom

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

  • Sortiment zaťahovacích plômb z plastu so zúbkovanou páskou, ideálne na uchopenie klzkých materiálov.
  • Odhaľuje dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo porušení.
  • Používa sa na ľahkú identifikáciu údajov o doručení pre väčšiu efektívnosť.
Materiál: PP, , Polypropylén Farba: Modrá, Červená, Zelená, Žltá, Biela, Oranžová Skupina SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Páčky s guľatou rukoväťou

Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.

Páčky s kužeľovou rukoväťou

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Rýchlouťahovacie ryhované gombíky

Rýchlouťahovacie ryhované gombíky majú vrúbkovaný povrch pre lepšie uchopenie a ľahšie otáčanie. Dajú sa rýchlo utiahnuť alebo povoliť iba pomocou prstov bez potreby ďalších nástrojov len s miernou upínacou silou. Tým možno šetriť čas a námahu v situáciách, keď sú potrebné pravidelné zmeny.

Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu. V tomto bode sa dá malým otočením uzamknúť.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.

  • Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu.
  • Často sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR37360

Okrúhle závitové vložky - kovové

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

  • Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.
  • Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.
  • Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka.
Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438

Rukou doťahovateľné kolieska a matice s vnútorným závitom

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Ryhované doťahovacie kolieska - závitová vložka

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vnútorným závitom

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vonkajším závitom

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Samolepiace protišmykové podložky

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Skupina SR: SR5808

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010

T-rukoväte - závitový čap

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

Skupina SR: SR6540

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Tesniace krytky so závitom - metrické závity

Threaded Sealing Caps designed are designed for use with Metric Threads. Protects threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.
  • Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.
  • Sú vhodné na ochranu príslušenstva s metrickým závitom.
Skupina SR:

Tesniace krytky so závitom - závity UNF

Threaded Sealing Caps are designed for use with UNF Threads. Protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.
  • Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.
  • Ochranné zátky chránia otvor pred nečistotami ako špina, prach, úlomky a vlhkosť.
Skupina SR:

Zátky so závitom a tesnením

Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.

Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou

Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie.
  • Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1125, SR5760

Ochranné krytky so závitom

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

  • Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.
  • Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014

  • z/zo 3