Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716,3868 kr - 716,3868 kr | 16 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
758,5411 kr - 758,5411 kr | 11 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
2 831,8851 kr - 2 831,8851 kr | 5 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
758,5411 kr - 758,5411 kr | 2 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
2 140,7797 kr - 2 140,7797 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
145,6646 kr - 145,6646 kr | 673 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
185,0858 kr - 185,0858 kr | 31 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
139,9892 kr - 139,9892 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
185,0858 kr - 185,0858 kr | 7 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
145,6646 kr - 145,6646 kr | 2 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
185,0858 kr - 185,0858 kr | 124 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
139,9892 kr - 139,9892 kr | 175 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
158,3402 kr - 158,3402 kr | 1168 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
401,0728 kr - 401,0728 kr | 52 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
145,6646 kr - 145,6646 kr | 11 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
185,0858 kr - 185,0858 kr | 183 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
842,8219 kr - 842,8219 kr | 154 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
969,2571 kr - 969,2571 kr | 1055 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
2 140,7797 kr - 2 140,7797 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
139,9892 kr - 139,9892 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.