Meny Sök

Vi hittade 84 produkttyper för Buntband och klämmor

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Buntband och klämmor

Lista Rutnät

Självhäftande kabelklämma, J-formad

Genomskinligheten kamouflerar klämman. Går snabbt och lätt att montera med självhäftande bas, finns i fem storlekar för olika buntdiametrar. UL94 V-0 PVC med häftämne i akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Buntband - Elematic 2 Lås

Elematic 2-Lock™ buntband är professionella buntband tillverkade av polyamid 6.6 (PA), som har ett dubbelt låssystem av rostfritt stål. Ett mycket effektivt och pålitligt fäste för en rad applikationer och industrier.

Den dubbla stålkäften är gjord av AISI 316 rostfritt stål, som placeras direkt i buntbandshuvudet under tillverkningsprocessen. Den innovativa dubbla stålkäften möjliggör låsning på båda sidor av buntbandet, för utmärkt buntning och säkring.

Den släta profilen utan ställningar möjliggör en rad justeringsmöjligheter längs buntbandets längd och konsekvent korrekt spänning för ett brett spektrum av buntdiametrar. Dessa buntband har ett temperaturområde för montering från -40 C upp till 60 C och kan användas i ett temperaturområde på -40 C upp till 85 C.

Två färgalternativ att välja mellan. Det svarta alternativet är tillverkat av UV-beständig PA, idealisk för användning utomhus under extrema förhållanden.

  • Flambeständighet: UL94 V2.
  • ‌Fria från halogen
  • Färger: natur och svart.

Buntband av metall

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Buntband av standardtyp

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Buntband med kardborrförslutning

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Buntband med pärlor, kan fästas i underlaget

Kabelband med pärlor är utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kabeln, samtidigt som de förhindrar glidning. Tryckmonterade buntband är enkla att fästa på en panel.

Buntbandsklämma, kantfattning

Kabelfästen på självhäftande bas, ett enkelt men effektivt sätt att fästa kablar.

Serienummer: SR6261

Buntbandsmontering

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Buntbandspistoler

Kabelbandspistoler erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att montera buntband. Kläm ihop de två handtagen för att få buntbandet att dras ihop och ge draghållfasthet till buntbandet, samt skapa en säker fasthållning av dina kablar eller andra tillämpningar.

Cable Clamps - Adhesive Mount, Single Wire

These Cable Clamps are used to organise and manage cables. They provide a neat and organised appearance by securely holding and routing single wires or cables. Some Cable Clamps have a clamp that can be lifted off the end of the tip to insert or remove cables.

It has an adhesive backing that allows for quick and easy installation on various surfaces, including walls, desks, and cabinets, without the need for drilling. The adhesive provides a strong and dependable attachment, keeping the clamps in place. They can be used for various applications such as manufacturing, construction, securing wiring harnesses, or fuel lines in automotive.

  • Material: PPE/PS, PA
  • Colour: White, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-1

The adhesive mounting of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Kabelklämmor - Klämmor för dubbla kablar och rör

Dubbelklämma för kablar och rör har fördelen att man kan dra ett rör på 25,0 mm, eller två mindre 6,0 mm buntar.

Den används för att fästa rör på en panel med en hullingförsedd bussning.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flambeständighet UL94 V2.

Buntbandssatser

Buntbandssatser är smidigt förpackade för att erbjuda en uppsättning av våra kabelbandsprodukter. I sortimentet finns fem serier med buntband i olika storlekar och vidhäftande buntbandsfästen i en behändig väska.

Fjäderklämmor

Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.

Serienummer: SR2173

Flatkabelklämma

Flatkabelklämmor är enkla att trycka på plats och kan snabbt och lätt öppnas tack vare fliken.

Flatkabelgrepp

Flatkabelklämmor är perfekta för flatkablar. De självhäftande klämmorna ger ett säkert montage och enkel installation tack vare den självhäftande basen. De här klämmorna är försedda med dubbel klämfunktion

Justerbar kabelklämma

Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.

Justerbara kabelklämmor

Justerbara klämmor trycks in i en panel och passar då för en mängd kabelstorlekar.

Kabelband - Dubbel ögla/Nylon

Produkten har två spärröppningar för att kabeln ska kunna föras igenom två gånger och åstadkomma två öglor för att hålla buntarna isär.

Serienummer: SR1798

Kabelband - Dubbellåsande/Nylon

Dubbellåsande kabelband är utformade för att ge en mer rundad form runt kabelbunten. Änden på kabelbandet går in i huvudet parallellt med sig självt, och undviker därigenom droppformningseffekten hos vanliga kabelband.

Kabelband - Metalldetekterbara

För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.

Serienummer: SR1747

Kabelband med märkning

Alla fördelar med ett vanligt kabelband, men har också en identifieringsbricka som går att skriva på.

Kabelband med pärlor - Standard

Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.

Serienummer: SR1818

Kabelhållarplatta

Den här universella kabelhållaren är perfekt för flera kablar, och håller dem samtidigt separerade. Med skruvhål för en säker montering.

Kabelklämma

Stålklämmor med skruvmontering är perfekta för tillämpningar där rör, slangar, kablar eller vajrar ska klämmas fast. Finns med eller utan dämpning. Gummikudden ger ett visst skydd för slangar medan stålkomponenten och skruvmonteringen ger säker fastsättning.

Serienummer: SR1109

Kabelklämma för DIN-skena

Kabelklämmor för montering på skena används för alla vanliga profiler på DIN-skenor. De kräver inget installationsverktyg och är lätta. De är en långsiktig kabelhanteringslösning som kan användas vid förbättring av befintliga installationer.

  • av 4