För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(33 Produktserier)
De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.
De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindriskt huvud och gängat skaft. De har en ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans. Ansatsskruvar används ofta för att koppla samman två komponenter, där ansatsen funderar som bäryta.
Ansatsskruvar passar i tillämpningar där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs.
Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel. De är magnetiska och har utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner, fordon och konstruktion.
De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.
De här distanserna används för att överbrygga mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till. Med dem får man rätt mellanrum passning mot komponenter som kanske inte är helt vinkelräta eller parallella.
De åstadkommer en öppning eller ett avstånd och förbättrar tillämpningens prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Bidrar till jämn fördelning av laster och tryck, minskar risken för påfrestningskoncentration och för tidigt slitage, och är avgörande i tillämpningar med vibrationer eller rörelser.
Lätta att installera och används ofta i tunga tillämpningar, exempelvis där fordon, industriella maskiner och elektriska anordningar ingår.
Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.
De här expanderande tätningspluggarna (storl. 1 tum) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.
Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.
Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.
De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.
Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Denna serie låsbrickor har mycket låg gänga på insidan. Det innebär att de kan skruvas på, och när gängorna passerats lossnar de inte från låsskruven eller låsbulten.
Så här installeras ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Placera låsskruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del vilket håller kvar skruven i panelen.
Brickorna är rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.
Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.
Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.
De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Den här serien låsande skruv med fingergrepp har långt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.
Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.
Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.
Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Denna serie låsande skruvar har platt huvud med antingen torx eller stjärna. Skruvar med torxspår fäster ordentligt och snabbt och överför drivmomentet med lägre tryck. Stjärnskruvar, däremot, klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Båda ger ett utmärkt visuellt intryck och är idealiska för den färdiga produkten.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. M8-storlekarna har lägre torx, medan storlekarna M3, M4, M5 och M6 har stjärnspår. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Brickor med lufthål används med skruvar med lufthål för att hjälpa till att snabbt släppa ut gaser från gängade blindhål. Brickorna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Denna serie av brickor i rostfritt stål har lufthål och används med skruvar med lufthål för att förbättra hastigheten och prestandan för att skapa vakuum i vakuumkammare. Brickor med lufthål används vanligtvis för industriella maskiner eller fordonskomponenter.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.
Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.
Denna serie sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.
Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.
Det här sortimentet sexkantsskruvar har sexkants- eller torx-spår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. Dessa sexkantsskruvar finns i två alternativ med låg skalle: ultralåg skalle och extra låg skalle.
Det första alternativet bidrar till mindre utrymme för skruvarnas totala höjd, och därför behövs inte försänkning, till skillnad från för skruvar med platt skalle. Det andra alternativet har extremt låg profil och försänkt skruvhål behövs inte. De här skruvarna lämpar sig för maskin- och utrustningstillämpningar där frigången är minimal.
Skallskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat). Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har knappformat insexhuvud. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.
De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta