These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 18378 Stokta |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 203 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 42200 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 32793 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 6140 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 8400 Stokta |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 189 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 763410 Stokta |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
|||
| 10800 Stokta |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 13200 Stokta |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 630 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin